メカニカル部品技術窓口
【特長】・ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します・チューブイ...
詳細を確認
| 種類 | 使用流体 | 使用温度範囲※1 | 最高使用圧力 | 使用真空圧力※2 | 適用チューブ※3 | 使用流体 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュンロン黄銅製継手 | 空気 | -20℃~+60℃ | チューブ最高使用圧力に準拠 | 0.014KPa< | ジュンロンA (ナイロンチューブ) | 空気・水・油 |
| ジュンロンUS, UH (ポリウレタンチューブ) | 空気 | |||||
| ジュンロンUF (ポリウレタンチューブ) | 空気・水 | |||||
| ジュンロンUE (半導電性ポリウレタンチューブ) | 空気 | |||||
| ジュンロンUC (ポリウレタンチューブ) | 空気 | |||||
| 水・(油) | 0 (-20℃) ~ +60℃ | ジュンロンUFL (ポリウレタンチューブ) | 空気・水 | |||
| ジュンロンAP1,AP4 | 空気・水・油・有機溶剤 | |||||
| ジュンロンUP1 | 空気・水・油・有機溶剤 | |||||
| ジュンロンSP4,SPF (スパッターチューブ) | 空気・水 |
※1 使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。又、凍結させないで下さい。
※2 ジュンロンUsは除く
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径-最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。

●標準品には樹脂スリーブがセットされています。(PN16×12-PT1/2-BSおよびPL16×12-PT1/2-BSは、金属スリーブのみです。)
●ミリ系列とインチ系列の見分け方は,ミリ系列のスリーブがグレー、インチ系列のスリーブが黒となっています。又、インチ系列の袋ナットには“切カキ”が入っています。



チューブを直角に切断し、袋ナットを多少ゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。その後スパナにて本締めして下さい。ジュンロンA(ナイロンチューブ)SP4チューブの場合手締後スパナで1.5回転、ジュンロンU(ウレタンチューブ)の場合2回転締付けて下さい。
チューブを外して再接続する場合は、チューブ先端を10mm程度切除し、スリーブを交換して下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,574円 ( 2,831円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
929円 ( 1,022円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
615円 ( 677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します
・チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
・チューブが破壊するまで接続部分に異常はありません
・R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです
【用途】
・空気圧配管・水圧・油圧
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュア管継手 プラグ
5通常価格(税別):160円

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルストレート
4.4通常価格(税別):48円~

千代田通商
PTエルボ・ブッシュシリーズ PTエルボ
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
ミニチュア管継手 バーブ継手
4.4通常価格(税別):180円~

日本ピスコ
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
4.4通常価格(税別):163円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ ホースニップル M-5H-4,-6
4.6通常価格(税別):92円~

SMC
ミニチュア管継手 Mシリーズ プラグ M-5P/ガスケット
4.5通常価格(税別):22円~

ミスミ
ミニチュア管継手 ホースニップル
4.8通常価格(税別):140円~

日本ピスコ
一般配管用 ミニマル継手 ミニマルティー
5通常価格(税別):140円~