17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 適用管外径 1(mm)

    異径の場合は、大口径側

    ~mm
  • 適用チューブ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

ジュンロン黄銅製継手ユニオンテー

通常単価(税別)
5711,000
税込単価
6281,100
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。・チューブ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジュンロン黄銅製継手テー 外形図01

製品仕様

製品仕様

種類使用流体使用温度範囲※1最高使用圧力使用真空圧力※2適用チューブ※3使用流体
ジュンロン黄銅製継手空気-20℃~+60℃チューブ最高使用圧力に準拠0.014kPa<ジュンロンA(ナイロンチューブ)空気・水・油
ジュンロンUS,UH
(ポリウレタンチューブ)
空気
ジュンロンUF
(ポリウレタンチューブ)
空気・水
ジュンロンUE
(半導電性ポリウレタンチューブ)
空気
水・(油)0(-20℃)~+60℃ジュンロンUC
(ポリウレタンチューブ)
空気
ジュンロンUFL
(ポリウレタンチューブ)
空気・水
ジュンロンAP1,AP4空気・水・油・
有機溶剤
ジュンロンUP1空気・水・油・
有機溶剤
ジュンロンSP4,SPF
(スパッターチューブ)
空気・水

※1 使用流体が空気の場合+80℃まで水・油の場合は+70℃までご使用頂けますが、別売の金属スリーブをご使用下さい。又凍結させないで下さい。
※2 ジュンロンUSは除く
※3 ジュンロンチューブ以外をご使用の場合の外径精度はナイロン±0.1mm以内ウレタン±0.15mm以内のもので真円度は最大外径・最小外径が0.2mm以内のチューブをご使用下さい。

規格表

ミリ系列

ジュンロン黄銅製継手テー 規格表01

インチ系列

ジュンロン黄銅製継手テー 規格表02

使用例

使用方法

【チューブ接続方法】

  • チューブを直角に切断し、袋ナットを多少ゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。その後スパナにて本締めして下さい。ジュンロンA(ナイロンチューブ)SP4チューブの場合手締後スパナで1.5回転、ジュンロンU(ウレタンチューブ)の場合2回転締付けて下さい。

商品特長詳細

構造

ジュンロン黄銅製継手隔壁メスユニオン 製品仕様02
・標準品には樹脂スリーブがセットされています。
(PN16×12-PT1/2-BSおよびPL16×12-PT1/2-BSは、金属スリーブのみです。)
・ミリ系列とインチ系列の見分け方は、ミリ系列のスリーブがグレー、インチ系列のスリーブが黒となっています。又、インチ系列の袋ナットには”切カキ”が入っています。

    管用ネジ推奨締付トルク

    -R(PT)N・m
    R(PT)ネジ締付トルク1/86.8~8.8
    1/411.8~13.7
    3/821.6~23.5
    1/227.5~32.4

    注意・禁止事項

    注意・禁止事項

    • チューブを外して再接続する場合は、チューブ先端を10mm程度切除し、スリーブを交換して下さい。

    型番リスト

    表示件数

    適用管外径 1

    (mm)

    適用チューブ内径

    (mm)

    最小発注数量
    12.7
    9.56
    1個
    6.35
    4.57
    1個
    3.18
    2.36
    1個
    9.53
    6.99
    1個
    4.76
    3.48
    1個
    4
    2.5
    1個
    4
    3
    1個
    7.94
    5.9
    1個
    6
    4
    1個
    6
    4.5
    1個
    8
    5
    20個
    8
    6
    1個
    10
    6.5
    1個
    10
    7.5
    1個
    12
    8
    1個
    12
    9
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000
    ( 1,100 )
    5日目
    605
    ( 666 )
    5日目
    571
    ( 628 )
    5日目
    808
    ( 889 )
    5日目
    605
    ( 666 )
    5日目
    605
    ( 666 )
    4日目
    571
    ( 628 )
    4日目
    677
    ( 745 )
    5日目
    598
    ( 658 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    571
    ( 628 )
    4日目
    656
    ( 722 )
    5日目
    698
    ( 768 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    833
    ( 916 )
    4日目
    833
    ( 916 )
    4日目
    1,000
    ( 1,100 )
    4日目
    1,000
    ( 1,100 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。
    ・チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。
    ・チューブが破壊するまで接続部分に異常はありません。
    ・R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    ・空気圧配管・水圧・油圧。

    ご注意

    • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
      セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ジュンロン黄銅製継手ユニオンテーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジュンロン黄銅製継手ユニオンテー
    ジュンロン黄銅製継手ユニオン
    ジュンロン黄銅製継手ユニオンエルボ
    ジュンロンステンレス継手ユニオンテー
    ジュンロン黄銅製継手隔壁ユニオン
    ジュンロン ステンレス継手柔軟チューブ用US2シリーズユニオン
    メーカー潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社潤工社
    通常価格571-260 -521 -5,115 -418 -3,012 -
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜5日目〜7日目5日目〜
    種類ユニオンティーユニオンユニオンエルボユニオンティー隔壁ユニオンユニオン
    接続 種類管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径管⇔管 同径
    材質黄銅黄銅黄銅SUS316黄銅ステンレス
    よく一緒に購入される商品

    締付け継手カテゴリの売れ筋ランキング