メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ピッチチェンジャー用パルスモータコントローラ

通常単価(税別)
51,630
税込単価
56,793
通常出荷日:10日目

ピッチチェンジャー専用のコントローラです。簡単2ポジション制御!プログラムレスで簡単セットアップ。停止...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 専用お問い合わせフォームで選定サポート、デモ機貸し出し 受付中!
    各種製品の資料請求も受け承っています。

    マシンエンジニアリングお問い合わせフォームは こちら
詳細を確認

型番:

MPC020-PCU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

MPC020-PCUの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
MPC020-PCU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,630
( 56,793 )
10日目

詳細情報

基本情報

ピッチチェンジャー専用のコントローラです。簡単2ポジション制御!プログラムレスで簡単セットアップ。停止位置やスピードもスイッチ切替で手軽に使えます。

【特長】
・超簡単設定!モーションプログラムは作成不要!位置・サイクルタイムはスイッチ切替のみでできます。
・小型でも簡単セットアップ機能が充実しています。
・内蔵スイッチで PCU 機種などが選択できます。
・TESTスイッチで早い確認作業!PLCからの信号が無くても「TEST」スイッチで確認できます停止位置やスピードもスイッチ切替で手軽に使えます。
・全てのPCUに対応しています。
・2点間動作が簡単です。
・原点ポイントの位置調整が可能です。
・サイクルタイムも移動量も細やかに設定できます。

シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 専用お問い合わせフォームで選定サポート、デモ機貸し出し 受付中!
    各種製品の資料請求も受け承っています。

    マシンエンジニアリングお問い合わせフォームは こちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピッチチェンジャー用パルスモータコントローラの型番MPC020-PCUのページです。 型番MPC020-PCUに関する仕様情報を記載しております。
ピッチチェンジャー用パルスモータコントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピッチチェンジャー用パルスモータコントローラ
ピッチチェンジャー
ピッチチェンジャー 小型タイプ
PCU用センサブラケット
PCU用モータブラケット
PCU用PIU取付ブラケット
メーカーマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリングマシンエンジニアリング
通常価格51,63075,000 -62,540 -6,3609,4663,986
通常出荷日10日目16日目〜15日目〜4日目7日目4日目
よく一緒に購入される商品

ピッチチェンジャーカテゴリの売れ筋ランキング