メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用コンプレッサ出力(スクリュー)(kW以下)

    ~mm
  • 適用コンプレッサ出力(レシプロ)(kW以下)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型

型番:

PSD8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PSD8の仕様・寸法情報

種類
ドレン処理器
ドレン処理機種類
ドレン処理器単体
電源
無電源タイプ
最高使用圧力(MPa)
1.5
入口接続ねじの呼び
1/4
入口接続種類
[R(Rc)] Rc
出口接続種類
Rc
出口ねじの呼び
1/4
処理方式
フィルター方式
適用コンプレッサ出力(スクリュー)(kW以下)
8
適用コンプレッサ出力(レシプロ)(kW以下)
5.5
処理後の油分濃度
5ppm以下
トラスココード
375-5517
-
-

商品情報

製品仕様

型式PSD8PSD15PSD22
適用コンプレッサースクリュー総合計して 8kW以下総合計して 15kW以下総合計して 22kW以下
レシプロ総合計して 5.5kW以下総合計して 11kW以下総合計して 15kW以下
処理後の油分濃度5ppm以下(n-ヘキサン抽出物質)
処理方式フィルター方式(使用済み槽は弊社にご返却ください)
ドレン分離槽-P-18型分離槽×1
最大処理能力5L / h5L / h10L / h
運転方式自然落下方式(電磁式ドレントラップによる自動運転又は手動運転)
PSD8槽またはP-XAB槽の交換方法本体ごと交換。取り外した本体は弊社に返却してください。
汚染されたエレメントおよび部品は弊社が責任をもって処理させていただきます。
下部のP-XAB槽を交換。
上部のP-18型分離槽にあるひも状吸油材(SOC-05)を交換してください。
取り外したP-XAB槽は弊社に返却してください。汚染されたエレメントおよび部品は弊社が責任をもって処理させていただきます。
フィルター槽の寿命デジタルカタログ「PSD8槽、PSD8T槽、P-XAB槽の処理量ランニングコスト」を参照
ひも状吸油材の寿命-P-XAB槽と同じ
ひも状吸油材の交換方法-P18型分離槽のフタを開いて、ひも状吸油材(SOC-05)を交換してください。
流体温度およ使用周囲温度2~50℃(但しドレン水が凍結しないこと)(注)
最高使用圧力/入口・出口口径1.5MPa以下(電磁式トラップで排出された圧力であり、槽は大気に開放されております)/ Rc1/4
外形寸法・質量376(W)×310(D)×438(H)mm
約6.3kg(空質量)
472(W)×385(D)×1,080(H)mm
約17kg(空質量)
804(W)×385(D)×1,080(H)mm
約30kg(空質量)

(注)凍結する恐れがある場合は、凍結対策をしてください。

使用例

無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型 使用例

商品特長詳細

無電源・低コスト・低ランニングコスト・簡単メンテナンス。優れた性能、経済性で油分濃度5ppm以下の清水に

フクハラのドレン油水分離装置はフィルターだけで、長期間、確実に、安定してドレンを処理します。
操作及び保守点検がごく簡単、全国納入実績多数。
1.国が定めた水質汚濁防止法の油分濃度(n-ヘキサン抽出物質含有量)5ppm以下の排水基準値を持続的にクリアします。また上乗せ条例による排水基準値3ppm以下も持続的にクリアする補助装置もラインアップしています。
2.すべての機種にドレン分離槽を装備(PSD8型を除く)。フィルター槽の寿命が他社に比べて長く、ランニングコストが下がります。(フクハラ独自の技術)
3.すべての機種に清水確認槽を装備。(フクハラ独自の技術)処理水の確認ができます。
4.使用済のフィルター槽は弊社にて産廃処理しますので、ユーザー様での産業廃棄物処理が不要です。(フクハラ独自の技術)(特許取得済・中小企業庁長官奨励賞受賞)
5.ISO14001の認証取得に役立ちます。
6.特許取得済の装置です。当社はドレントラップ、ドレン処理装置の専門メーカーですので、安心してご使用いただけます。

選定サポート情報

無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型 選定サポート情報

型番リスト

表示件数
型番
PSD8

適用コンプレッサ出力(スクリュー)

(kW以下)

適用コンプレッサ出力(レシプロ)

(kW以下)

トラスココード

最小発注数量
8
5.5
375-5517
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,373
( 67,510 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊フィルター採用で処理量は今までの2倍
・P-18型ドレン分離槽付(PSD15型・PSD22型)
・油吸着材の寿命が延びます
・無電源装置(特許取得済)
・PSD型は電磁式ドレントラップの排水圧力によりドレンを圧送しますので電源が不要
・手動処理もできます
・非常にシンプルな構造なのでほとんど故障はありません
・特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理しています。スラッジの発生もないため人手がまったくかかりません

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型の型番PSD8のページです。 型番PSD8に関する仕様情報を記載しております。
無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無電源装置 ドレンデストロイヤー PSD型
ヘビーデューティオートドレン ADH4000
ヘビーデューティドレン5100-4Cシリーズ
ドレントラップ
センサー付スーパートラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン ダブルトラップ
メーカーフクハラSMCCKDミスミフクハラフクハラ
通常価格61,3732,958 -24,066 -7,79072,09045,931 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜
種類ドレン処理器-ドレン排出器ドレン排出器ドレントラップドレントラップ
ドレン処理機種類ドレン処理器単体-----
電源無電源タイプ-無電源タイプ無電源タイプ単相AC200V・50/60Hz単相AC200V
最高使用圧力(MPa)1.5-11.511.5
入口接続ねじの呼び1/4-1/2B1/2B1/21/4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング