メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 電源

    • 単相AC200V
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ

型番:

UP155-2E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

UP155-2Eの仕様・寸法情報

種類
ドレントラップ
ドレン排出
自動/手動排出
ドレン排出動作方式
コンプレッサーON時連動 / 一定時間毎
電源
[単相AC200V] 単相AC200V
最高使用圧力(MPa)
1.5
入口接続ねじの呼び
1/4
入口接続種類
G
出口接続種類
φ8竹の子(R1/4)※取り外し可
付属品
R1/4xφ8 竹の子ニップル
トラスココード
311-0192

商品情報

製品仕様

型式UP155-1EUP155-2E
主な用途エア-タンクのドレン抜き
定格電流(A)単相 AC200V 0.24A単相 AC200V 0.12A
適用コンプレッサーkW数0.4 ~ 22 kW
(圧力スイッチ式、アンローダ式区別なし)
電圧 50/60HzAC100V単相 AC200V
作動・結線方法●圧力スイッチ式:コンプレッサーモータが起動するごとに約3~8秒(可変)ドレンを排出。
●結線は圧力スイッチの2次側以降すなわちモータ端子、マグネットスイッチの2次側に結線のこと。
●約15分ごとに約3~8秒(可変)ドレンを排出。
●結線はコンプレッサースイッチ2次側以降の端子、他の電源からも可。
■手動ドレン抜きバルブ装備
取付口径入口口径G1/4B標準付属取付部品付で各メーカー様のコンプレッサのタンクのドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。
出口口径R1/4×φ8竹の子
最高使用圧力1.5MPa

型番リスト

表示件数
型番
UP155-2E

電源

トラスココード

最小発注数量
[単相AC200V] 単相AC200V
311-0192
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,286
( 39,915 )
9日目

詳細情報

基本情報

エアータンクのドレン抜きに(マイコン制御方式)。
【特長】
・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップの型番UP155-2Eのページです。 型番UP155-2Eに関する仕様情報を記載しております。
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン 電子トラップ
エアーコンプレッサー用 電磁式強力 ドレン シングルトラップ
センサー付スーパートラップ
空圧関連機器 ドレントラップ(ディスク式)
ヘビーデューティオートドレン ADH4000
ドレントラップ
メーカーフクハラフクハラフクハラオリオン機械SMCミスミ
通常価格36,28633,42772,09015,6692,958 -7,790
通常出荷日9日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ドレントラップドレントラップドレントラップドレン排出器-ドレン排出器
ドレン排出自動/手動排出自動/手動排出自動/手動排出自動排出-オートドレン
ドレン排出動作方式コンプレッサーON時連動 / 一定時間毎コンプレッサーOFF時連動一定時間毎一定時間毎-フロート式
最高使用圧力(MPa)1.51.510.98-1.5
入口接続ねじの呼び1/41/41/21/2B-1/2B
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング