メカニカル部品技術窓口
エアータンクのドレン抜きに(圧力スイッチ式とアンローダ式を選択)。【特長】・フクハラのドレントラップは...
詳細を確認| 型式 | PO1-2E | TO1-2E | |
|---|---|---|---|
| 主な用途 | エア-タンクのドレン抜き | ||
| 定格電流(A) | 単相 AC200V 0.09A | 単相 AC200V 0.09A | |
| 適用コンプレッサー | kW数 | 圧力スイッチ式(マグネットスイッチのあるもの) 2.2 ~ 11 kW | アンローダ式 2.2 ~ 37 kW |
| 電圧 50/60Hz | 単相 AC200V | 単相 AC200V | |
| 作動・結線方法 | ●コンプレッサーモータが起動するごとに約1~13秒(可変)ドレンを排出。コンプレッサースイッチOFF 後にドレンとエアーを排出。 ●結線は、マグネットスイッチに結線し、白線はR相、赤線はS相、黒線はU相。 ■手動ドレン抜きバルブ装備 | ●約5分ごとに約3~8秒(可変)ドレンを排出。 コンプレッサースイッチOFF後にドレンとエアーを排出。 ●結線はコンプレッサー電源スイッチ2次側以降の端子 他の電源からも可。 ■手動ドレン抜きバルブ装備 | |
| 取付口径 | 入口口径G1/4B標準付属取付部品付で各メーカー様のコンプレッサのタンクのドレン排出口径オス・メス1/4、3/8、1/2に取付出来ます。 出口口径R1/4×φ8竹の子 | ||
| 最高使用圧力 | 1.5MPa | ||
エアータンクのドレン抜きに(圧力スイッチ式とアンローダ式を選択)。
【特長】
・フクハラのドレントラップはただ単にドレンを抜くばかりでなく、コンプレッサーの始動を軽負荷でスタートするように実現しました
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
オートドレンバルブ AD402・600
4通常価格(税別):1,643円~

CKD
スナップドレンDTシリーズ
4.6通常価格(税別):7,575円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~