17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

コンピュア AIRX 高圧スタンダードフィルター

通常単価(税別)
30,85187,683
税込単価
33,93696,451
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

【特長】・圧縮空気は気液分離材を通過し、エレメント内側から外側にろ過するシステムを採用しています・気液...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コンピュア AIRX 高圧スタンダードフィルター 外形図

製品仕様

型式PH013B-6SH013B-6MHO13B-6CH013B-6GH013B-6
使用目的プレフィルタースーパープレフィルターミクロミストフィルター活性炭フィルター除菌フィルター
処理空気量1.3m3/min( 0.7MPa時)
ろ過特性・除菌性能3μm0.1μm0.01μm0.01μmLRV≧7
出口油分濃度-0.5mg /m30.01mg /m30.005mg /m3-
初期圧力降下2.9kPa4.9kPa5.9kPa11.8kPa12kPa
使用圧力範囲0.1~4.9MPa
使用温度範囲1.5 ~ 80℃1.5 ~ 60℃1.5 ~ 80℃
処理流体圧縮空気及び窒素ガス
接続口径Rc 3/4
質量2.7 kg
ハウジング材質ボディ:アルミ ボウル:ステンレス
ドレン排出方式手動弁(排出口 Rc3/8)
交換エレメント型式PH013BSH013BMH013BCH013BGH013B
エレメント交換時期6,000時間又は約1年のいずれか早い方

(注):圧縮空気の品質等級表示はJIS B 8392 -1 (2012) /ISO 8573 -1 (2010)に準じます。デジタルカタログを参照。

規格表

処理空気量

使用圧力が0.7MPa以外時の処理空気量は、下表をご参照ください。

使用圧力 (MPa)0.30.50.711.52.03.04.04.9
流 量 (m3/min)0.841.11.31.541.832.02.192.352.49

型番リスト

表示件数

種類

特性

使用流体

0.7MPa時処理空気流量※カタログ記載流量×1000

(l/min)

使用圧力範囲

(MPa)

接続種類

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレンコック

ボウル材質

ボウルガード

除菌性能

フィルター種類

交換用エレメント ろ過度

交換用エレメント 除菌性能

トラスココード

最小発注数量
交換エレメント
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
活性炭フィルター
0.01μm
-
851-0434
1個
フィルター
なし
粗ダスト含有エア / 油分含有エア / 臭気エア(オイル臭)
1300
0.1~4.9
Rc
3/4
0.01μm
手動弁
[メタル] ステンレス
なし
-
活性炭フィルター
-
-
818-2444
1個
交換エレメント
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
除菌フィルター
-
LRV≧7
851-0458
1個
交換エレメント
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ミクロミストフィルター
0.01μm
-
851-0485
1個
フィルター
なし
粗ダスト含有エア / 油分含有エア
1300
0.1~4.9
Rc
3/4
0.01μm
手動弁
[メタル] ステンレス
なし
-
ミクロミストフィルター
-
-
818-2503
1個
交換エレメント
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
プレフィルター
3μm
-
851-0529
1個
フィルター
なし
高水分エア / 粗ダスト含有エア
1300
0.1~4.9
Rc
3/4
3μm
手動弁
[メタル] ステンレス
なし
-
プレフィルター
-
-
818-2535
1個
交換エレメント
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
スーパープレフィルター
0.1μm
-
851-0572
1個
フィルター
なし
高水分エア / 粗ダスト含有エア
1300
0.1~4.9
Rc
3/4
0.1μm
手動弁
[メタル] ステンレス
なし
-
スーパープレフィルター
-
-
818-2560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,279
( 37,707 )
3日目
81,947
( 90,142 )
7日目
55,084
( 60,592 )
3日目
36,678
( 40,346 )
3日目
87,683
( 96,451 )
7日目
36,678
( 40,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
87,680
( 96,448 )
7日目
30,851
( 33,936 )
3日目
81,947
( 90,142 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気は気液分離材を通過し、エレメント内側から外側にろ過するシステムを採用しています
・気液分離材を内側に挿入していますので、気液分離性能を高めています
・異物は内側で捕捉され内側に溜まるので、ドレントラップの異物による障害は殆どありません
最高使用圧力:4.9MPa

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピュア AIRX 高圧スタンダードフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンピュア AIRX 高圧スタンダードフィルター
AIRX フィルターシリーズ (マグトラップ外付型)
AIRX 小型フィルターシリーズ (フロート式 ドレントラップ内蔵型)
高圧用抗菌・除菌3in1マルチドライフィルター ST1104ABシリーズ
エア用フィルター
フィルター スーパーフィルター KSFシリーズ
メーカーフクハラフクハラフクハラ前田シェルサービスミスミオリオン機械
通常価格30,851-11,583 -10,524 -1,037,4002,16026,314 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目〜14日目在庫品1日目5日目〜
よく一緒に購入される商品

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング