17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD

通常単価(税別)
221,844727,098
税込単価
244,028799,808
通常出荷日:7日目

【特長】・他社の冷凍式ドライヤーを設置しているにもかかわらず、末端より水分が発生してお困りの方・低露点...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD 外形図

(注1):取付位置によりパージ排気口が上下垂直になるようにして下さい。
(注2):入口側に、プレ、ミストフィルター等を装着して下さい。

規格表

型番外形寸法(mm)入口・出口口径質量
(kg)
使用圧力範囲
(MPa)
入気温度範囲
(℃)
処理流体主な材質
(A)φBCφD
MD30-44378928100Rc1/22.30.2~2.11.5~60圧縮空気■ドライヤー本体
  • 胴体:ABS樹脂
  • キャップ:アルミニウム
■入口・出口継手
  • SUS
MD40-6736323Rc3/43
MD50-61,1016884
MD60-81,113114663125Rc16.5

商品特長詳細

構造・原理

膜式エアードライヤーは、水蒸気を取り除くために『酸素や窒素を非常に透過しにくく、水蒸気は透過しやすい』高分子材料を使用しています。この材料で作られた中空糸膜フィルターの内側に圧縮空気が通ると、水蒸気が膜の外に排出され、出口側には乾燥した空気が得られます。

中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD 商品特長詳細

型番リスト

表示件数

入口口径(ねじの呼び)

出口口径(ねじの呼び)

全長 A

(mm)

トラスココード

最小発注数量
1/2
1/2
437
810-6476
1個
3/4
3/4
736
810-6478
1個
3/4
3/4
1101
810-6480
1個
1
1
1113
810-6482
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,844
( 244,028 )
7日目
272,805
( 300,086 )
7日目
451,639
( 496,803 )
7日目
727,098
( 799,808 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他社の冷凍式ドライヤーを設置しているにもかかわらず、末端より水分が発生してお困りの方
・低露点を必要としている方
・省エネを考えている方

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD
中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R407C(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
メーカーフクハラフクハラ日本精器SMCSMCSMC
通常価格221,844-334,336 -138,998 -95,920 -153,509 -363,068 -
通常出荷日7日目7日目4日目〜3日目〜3日目〜3日目〜
種類ドライヤドライヤユニットドライヤドライヤドライヤドライヤ
方式中空糸膜式中空糸膜式冷凍式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)
出口空気大気圧露点(℃)-25-2510101010
入口接続種類RcGRcRcRcR
入気温度(℃)602580355555
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング