17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD

通常単価(税別)
498,750971,062
税込単価
548,6251,068,168
通常出荷日:7日目

他社の冷凍式ドライヤーを設置しているにもかかわらず、末端より水分が発生してお困りの方。低露点を必要とし...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD 外形図1

MD30SM-4

中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD 外形図2

MD40SM-6、MD50SM-6、MD60SM-8

(注1):パージ排気口は上下垂直にして下さい。
(注2):輸送時はユニオン部(4)で外して梱包してあります。(ユニオン・ニップルは付属)

製品仕様

  • 使用圧力範囲:0.2~1.5MPa
  • 入気温度範囲:+2~+60℃
  • 付属品:ドレン排水チューブ2本(各2m)付
No.部品名数量材質
1膜式エアードライヤー1-
2AIRXスーパープレフィルター1
3AIRXミクロミストフィルター1
4ユニオン1SUS
5ニップル1
6ニップル1
7中間ニップル1
8異径ソケット2

製品仕様

型番MD30SM-4MD40SM-6MD50SM-6MD60SM-8
使用流体圧縮空気
使用条件範囲入口空気圧力(MPa)0.2~1.5
入口空気温度(℃)+1.5~+60(但し、凍結しないこと)
使用周囲温度(℃)+1.5~+60(但し、凍結しないこと)
基準定格出口空気露点(℃)-25℃大気圧下(圧力下0.5℃)
入口空気流量(L/min)2204477531,313
出口空気流量(L/min)1873806401,088
パージ空気流量(L/min)3367113225
入口空気圧力(MPa)0.7
入口空気温度(℃)25
入口空気飽和温度(℃)25
周囲温度(℃)25
接続口径Rc1/2Rc3/4Rc1
質量(kg)4.67.68.615.6

※基準定格内の出口露点の値は、1時間後の到達露点です。(フクハラ社試験値)

(注)分離膜透過圧縮空気は、酸素濃度が若干低くなりますので、呼吸器のエアー源や規定濃度で使用する機器には絶対に使用しないで下さい。また、作業環境に分離膜透過圧縮空気が流れる場合は、充分に換気を行って下さい。

規格表

中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD 規格表

使用例

取付例

中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD 使用例

型番リスト

表示件数

出口空気流量【区分】

(l/min)

出口空気流量

(l/min)

入口口径(ねじの呼び)

出口口径(ねじの呼び)

トラスココード

最小発注数量
~200
187
1/2
1/2
810-6477
1個
~400
380
3/4
3/4
810-6479
1個
~1000
640
3/4
3/4
810-6481
1個
~2000
1088
1
1
810-6483
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498,750
( 548,625 )
7日目
520,000
( 572,000 )
7日目
659,882
( 725,870 )
7日目
971,062
( 1,068,168 )
7日目

詳細情報

基本情報

他社の冷凍式ドライヤーを設置しているにもかかわらず、末端より水分が発生してお困りの方。
低露点を必要としている方。
省エネを考えている方。
【特長】
・AIRXフィルターの画期的な特長は、圧縮空気の流れは気液分離材を通過し、エレメントの内側から外側にろ過するシステムを採用していること(特許取得済)。
・膜式エアードライヤーは、水蒸気を取り除くために『酸素や窒素を非常に透過しにくく、水蒸気は透過しやすい』高分子材料を使用しています。
・この材料で作られた中空糸膜フィルターの内側に圧縮空気が通ると、水蒸気が膜の外に排出され、出口側には乾燥した空気が得られます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中空糸 膜式エアードライヤー フィルターセット MD
中空糸 膜式エアードライヤー 本体 MD
小型ドライヤ ファイバードライ ドライヤ、フィルタセットタイプ
高入気温度型冷凍式エアドライヤー
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)高温入気 IDU□Eシリーズ
メーカーフクハラフクハラ日本ピスコ日本精器SMCSMC
通常価格498,750-439,000 -56,382 -138,998 -95,920 -153,509 -
通常出荷日7日目7日目13日目4日目〜3日目〜3日目〜
種類ドライヤユニットドライヤドライヤユニットドライヤドライヤドライヤ
方式中空糸膜式中空糸膜式中空糸膜式冷凍式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)
ユニット組合せエアフィルタ+ドライヤ-エアフィルタ+ドライヤ---
出口空気大気圧露点(℃)-25-25-101010
入口接続種類GRcワンタッチ配管RcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング