17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 種類

    • 関連部品(フィルター)
  • 適用ユニット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ミクロソフトエアードライヤー

通常単価(税別)
14,02930,509
税込単価
15,43233,560
通常出荷日:7日目

圧縮空気中には水分、塵埃、油分等のいろいろな不純物の他に多数の菌が混入しています。このエアーをそのまま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番MSD30-M-2MSD30-MG-2MSD200-M-2MSD200-MG-2MSD500-M-4MSD500-MG-4
出口空気流量30L/min200L/min500L/min
パージ空気流量7L/min(0.7MPa)24L/min(0.7MPa)54L/min(0.7MPa)
最高使用圧力0.8MPa
最低使用圧力0.2MPa
使用流体圧縮空気
入気温度-50℃~+50℃(凍結なきこと)
周囲温度+5℃~+40℃
入口・出口口径Rc1/4Rc1/2
外形寸法(mm)117(W)×41(D)×133(H)158(W)×41(D)×133(H)177(W)×51(D)×197(H)245(W)×51(D)×197(H)205(W)×68(D)×230(H)273(W)×68(D)×230(H)
質量450g600g950g1,400g1,900g2,700g
フィルター構成ミスト(M)ろ過特性
0.01μm
あり
除菌(G)除菌性能
LRV≧7
なしありなしありなしあり
品名ミクロミストフィルター(M)除菌フィルター(G)
MSD30型フィルター型番MP150-M01-2GP150-M2-2
MSD200型MM350A-M01-2GM350A-M2-2
MSD500型MM500A-M01-4GM500A-M2-4
MSD30型交換用エレメント型番M150-M01G150-M2
エレメント寿命(交換目安)使用時間が約1年間(6,000時間)または、差圧が0.1MPa

(注)分離膜透過圧縮空気は、酸素濃度が若干低くなりますので、呼吸器のエアー源や規定濃度で使用する機器には絶対に使用しないで下さい。
また、作業環境に分離膜透過圧縮空気が流れる場合は、充分に換気を行って下さい。

商品特長詳細

ピュアクリーンシステム例

■ミクロソフトエアードライヤーの配管の端末でご使用ください。

◎川上側に冷凍式エアードライヤー及び、各種フィルターが装備されている場合。

ミクロソフトエアードライヤー 商品特長詳細01

型番リスト

表示件数

種類

出口空気流量【区分】

(l/min)

ユニット組合せ

出口空気流量

(l/min)

入口接続種類

入気温度

(℃)

入口口径(ねじの呼び)

出口口径(ねじの呼び)

形状

出口接続種類

適用ユニット

除菌性能

トラスココード

入気温度詳細

(℃)

最小発注数量
[関連部品(フィルター)] ミクロミストフィルター
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MSD200型
-
-
-
1個
[関連部品(フィルター)] ミクロミストフィルター
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MSD500型
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,029
( 15,432 )
7日目
30,509
( 33,560 )
7日目

詳細情報

基本情報

圧縮空気中には水分、塵埃、油分等のいろいろな不純物の他に多数の菌が混入しています。
このエアーをそのまま使用すると空圧機器の動作不良、破損及び菌による感染等が考えられます。
ミクロソフトエアードライヤーはこのようなトラブルを予防し、安定したピュアクリーンエアーをお届けします。
【特長】
・フロンレスで、冷凍式エアードライヤーなみの乾燥空気が得られます
・LRV≧7(99.99999%)の除菌フィルターを装備していますので、ほぼ完全に菌を除去します
・中空糸膜の採用で電源不要
・小型・軽量だから(質量:450g~2,700g)
・0.01μm以上の塵埃・油分等の微粒子を捕捉します
【用途】
・空圧機器、塗装・医療機器、オゾン発生機・精密測定機器、半導体製造装置・放電、レーザー加工機、エアーベアリング・包装機械、繊維機械、製紙機械・化学分析装置・食品加工、製薬、歯科・医療、各種ハイテク研究

商品担当おすすめ

  • 冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ 画像

    オリオン機械

    冷凍式エアードライヤー RAX小型シリーズ

    周囲温度45℃でも運転可能。ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。

  • 小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ 画像

    日本ピスコ

    小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ

    【特長】<br>・電源不要の中空糸膜式エアドライヤ。<br>・配管途中にフィルタ感覚で接続。冷凍式以上の乾燥空気を実現。<br>・除去された水分は、水蒸気として排出。ドレンが出ません。<br>・パージ空気量の調整が可能。<br>・ワンタッチ継手内蔵。オール樹脂化で軽量、コンパクト(一部金属製)。

  • 520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広) 画像

    エスコ

    520x80-120mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板/幅広)

    【商品仕様】<br>・天井埋込・吊下型エアコン用<br>・羽根寸法…520×80/120mm<br>・材質…HIPS・ABS樹脂など<br>・エアコンの吹出し口幅50cmまで対応<br>・防露シート貼付済<br>・可動2枚フラップで風向きを調整し、エアコンの直風を緩和し空気の循環を高めます<br>・JAN:4518340584969

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミクロソフトエアードライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロソフトエアードライヤー
サーモドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC) IDH□シリーズ
冷凍式エアドライヤ IDFC60・70・80・90シリーズ 東南アジア向仕様
使用冷媒R407C(HFC)IDFA100F・125F・150F EU・アジア・オセアニア向仕様
小型ドライヤ ファイバードライ 樹脂製・金属製ドライヤ単体タイプ
メンブレンエアドライヤ ユニットタイプ IDGシリーズ
メーカーフクハラSMCSMCSMC日本ピスコSMC
通常価格14,029-447,281 -200,876 -1,011,421 -43,889 -31,002 -
通常出荷日7日目3日目〜3日目〜3日目〜7日目〜9日目〜
方式中空糸膜式冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)冷凍式(空冷仕様)中空糸膜式中空糸膜式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライヤカテゴリの売れ筋ランキング