17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート Alt:外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 適用ホース継手:SE、SLE、SE45、SE90、AE45、AE90、CE、E

規格表

アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート 規格表

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

接続ねじの呼び 2口目

最小発注数量
G 1/8
G 1/8
1個
G 1/4
G 1/4
1個
G 3/4
G 3/4
1個
G 1
G 1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
3日目
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
548
( 603 )
5日目
919
( 1,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(30°オスシート付)ストレートタイプのアダプタです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 145 45°エルボ
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格175-155 -522 -497 -434 -438 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目〜
種類ストレートストレート90°エルボ45°エルボ90°エルボ45°エルボ
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類G(PF) 30°オスシート付xG(PF) 30°オスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°オスシート付RxG(PF) 30°オスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°メスシート付
材質スチール--スチール-スチール

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング