17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ

通常単価(税別)
4972,939
税込単価
5473,233
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

(30°オスシート付) 45°エルボタイプのアダプターです。

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール、ステンレススチール SUS304
  • 適用ホース継手:SE、SLE、SE45、SE90、AE45、AE90、CE、E

規格表

スチールタイプ

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ 規格表01

ステンレスタイプ

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ 規格表02

★受注生産品

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

接続ねじの呼び 2口目

最小発注数量
G 1/8
R 1/8
1個
G 1/8
R 1/4
5個
G 1/4
R 1/8
5個
G 1/4
R 1/4
1個
G 1/4
R 3/8
1個
G 3/8
R 1/4
1個
G 3/8
R 3/8
1個
G 3/8
R 1/2
1個
G 1/2
R 3/8
1個
G 1/2
R 1/2
1個
G 1/2
R 3/4
1個
G 3/4
R 1/2
1個
G 3/4
R 3/4
1個
G 1
R 3/4
1個
G 1
R 1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
589
( 648 )
4日目
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
549
( 604 )
3日目
497
( 547 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,133
( 1,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
3日目
577
( 635 )
4日目
1,441
( 1,585 )
3日目
1,249
( 1,374 )
3日目
803
( 883 )
4日目
1,899
( 2,089 )
3日目
1,522
( 1,674 )
3日目
1,133
( 1,246 )
3日目
2,939
( 3,233 )
3日目
1,759
( 1,935 )
3日目

詳細情報

基本情報

(30°オスシート付) 45°エルボタイプのアダプターです。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 045 45°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 145 45°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°オスシート付) 090 90°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 190 90°エルボ
アダプタ 機器接続側管用テーパねじタイプ(30°メスシート付) 110ストレート
アダプタ 中間接続タイプ(30°オスシート付) 150ストレート
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格497-438 -522 -434 -155 -175 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜2日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類45°エルボ45°エルボ90°エルボ90°エルボストレートストレート
接続 形態おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類RxG(PF) 30°オスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°オスシート付RxG(PF) 30°メスシート付RxG(PF) 30°メスシート付G(PF) 30°オスシート付xG(PF) 30°オスシート付
材質スチールスチール---スチール

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング