17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F

通常単価(税別)
1,0162,873
税込単価
1,1183,160
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・リューザブル継手は、ホースにねじ込んで使用する継手です・現場アセンブリ可能で、取り外した後の...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 適用アダプタ:110、145、190、130

規格表

リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F 規格表

★受注生産品

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(mm)

適用ホース外径

(mm)

最小内径

(φD)

最小発注数量
G 1/8
3.6
8.3
2.8
1個
G 1/4
4.8
10.4
3.4
1個
G 1/4
6.3
12.4~12.5
5.0
1個
G 3/8
9.5
16.0~16.1
7.0
1個
G 1/2
12.7
19.8~19.9
9.6
1個
G 3/4
19.0
26.2
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,016
( 1,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,016
( 1,118 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,102
( 1,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,873
( 3,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リューザブル継手は、ホースにねじ込んで使用する継手です
・現場アセンブリ可能で、取り外した後の再利用可能です

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) Fのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販装置付帯配管に対する継手として使用
4
満足度:4.0
当社が外販する各種装置に付帯する配管に対し継手として使用しています。配管レイアウトや接続形態、使用流体等、種々の要素を鑑...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F
リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) E
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格1,016-1,016 -720 -775 -1,414 -2,788
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類ストレートストレートストレートストレート90°エルボ90°ベンド
接続 形態めねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管
接続 種類G(PF) 30°オスシート付G(PF) 30°メスシート付G(PF) 30°オスシート付G(PF) 30°メスシート付G(PF) 30°オスシート付G(PF) 30°オスシート付
材質スチール---スチールスチール
3130・3000ホース対応対応----
よく一緒に購入される商品

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング