17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スウェイジタイプ ユニファイメスねじユニオン継手(37°メスシート付) SK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スウェイジタイプ ユニファイメスねじユニオン継手(37°メスシート付) SK

販売終了

型番

SK-3/4-08

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行えます。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ストレート] ストレート
接続 形態
めねじ×管
材質
スチール
接続ねじの呼び
UNF 3/4
適用ホース内径(mm)
12.7~12.8
適用ホース外径(mm)
19.8~20.3
最小内径(φD)
10.0
N3130・3130・3000・3700ホース
対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト