17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スウェイジタイプ 管用平行オスねじ継手(30°メスシート付) SC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スウェイジタイプ 管用平行オスねじ継手(30°メスシート付) SC

販売終了

型番

SC-PF-03

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

オスねじ継手SCのスウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール、油圧式アセンブリマシンを使用することにより誰でも簡単に行えます。

ご注意

  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[ストレート] ストレート
接続 形態
おねじ×管
接続 種類
G(PF) 30°メスシート付
材質
スチール
接続ねじの呼び
G 1/4
適用ホース内径(mm)
4.8
適用ホース外径(mm)
10.4~10.5
最小内径(φD)
2.8
1000・1100・1400ホース
-
N3130・3130・3000・3700ホース
対応
N3000・HTホース
-
3R80ホース
-

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト