17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 接続ねじの呼び

  • 適用ホース内径(mm)

    ~mm
  • 適用ホース外径(mm)

    ~mm
  • 最小内径(φD)

    ~mm
  • 1000・1400ホース

  • 1000(ライトグレー)ホース

  • F3130(ライトグレー)ホース

  • 3130-02ホース

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)【1~10個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用) Alt;外形図01

製品仕様

  • 材質:スチール
  • 最高使用圧力:10.5MPa(CE-G-02Lは20.0MPa)
  • 使用温度範囲:-20~+100℃
  • 適用アダプタ:010、045、090、150、020、025、064、069、030

規格表

キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用) 規格表

商品特長詳細

キャンパカの特長とアセンブリ機構

1 プッシュワン接続
2 ホースの取り外し可能
3 ホースの巻きぐせ方向の修正
  • 作業時間短縮(当社従来比50%減)。
  • 作業時間短縮(当社従来比50%減)。
  • 専用加締機不要(誰でも簡単に作業できる)。
  • 現場での長さ合わせに最適。
  • 緊急補修に便利。専用加締機不要(誰でも簡単に作業できる)。
  • 現場での長さ合わせに最適。
  • 緊急補修に便利。
  • 配管時の長さ調整のための取り外し可能。
  • 取り外し治具(TRL)も用意。
    注意:加圧後は取り外しできません。
  • 配管後に最適な方向へ巻きぐせが修正で
    きる。
    注意:加圧後は取り外しできません。
4 ニップル戻り止め機構
キャンパカのアセンブリ機構
 
  • 当社独自のロックリングによるラチェット
    機構採用。
  • 可動配管でも安定した性能。
  • 圧力変動にも対応。
キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用) アセンブリ

加圧することにより、内圧に比例した加締力が得られます。

キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用) 詳細図

加圧後、ロックリングの働きにより加締めが戻ることを防止している。

注意・禁止事項

  • 落下させると、ニップル部がホース挿入側に飛び出し、ロックしてしまう可能性があります。取り扱いにご注意ください。

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(mm)

適用ホース外径

(mm)

最小内径

(φD)

1000・1400ホース

1000(ライトグレー)ホース

F3130(ライトグレー)ホース

3130-02ホース

最小発注数量
G 1/8
3.6
8.3
1.5
-
-
対応
対応
1パック

10個入り

G 1/4
6.3
10.4
3.5
対応
対応
-
-
1個
G 3/8
9.5
13.9~14.0
6.0
対応
対応
-
-
1個
G 1/2
12.7
17.4
9.0
対応
対応
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,173
( 24,390 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,560
( 2,816 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,623
( 3,985 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,169
( 4,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

キャンパカ継手は、ホースと継手のアセンブリがプッシュワン接続で完了する継手です。加締機は必要なく、誰でも簡単・確実に現場アセンブリが可能です。
【特長】
・プッシュワン接続
・作業時間短縮
・現場での長さ合わせに最適
・緊急補修に便利
・ホースの取り外し可能
・配管時の長さ調整のための取り外し可能
・取り外し治具(TRL)も用意
・ホースの巻きぐせ方向の修正
・配管後に最適な方向へ巻きぐせが修正できる
・ニップル戻り止め機構
・独自のロックリングによるラチェット機構採用
・可動配管でも安定した性能
・圧力変動にも対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油圧の配管に使用
4
満足度:4.0
20年ぐらいこの商品を使用しており、ホースも在庫していますので、今回もリピート購入しました。油圧の配管に使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CE(F3130シリーズ専用)
キャンパカタイプ 油圧用プッシュワン継手 CA
リューザブルタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) F
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFオス
ニップル(油圧用)
油圧・水圧用継手 エルボタイプ PT・PFメス
メーカーニッタニッタニッタミスミエスコミスミ
通常価格2,560-2,397 -1,016 -330 -270 -330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類ストレートストレートストレート90°エルボニップル90°エルボ
接続 形態めねじ×管おねじ×管めねじ×管おねじ×おねじおねじ×おねじおねじ×おねじ
接続 種類G(PF) 30°メスシート付RG(PF) 30°オスシート付RxGRxGRxG
材質スチールスチールスチール-スチール-

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング