17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE90

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE90

販売終了

型番

AE90-G-04

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

スウェイジ継手は、ホースに加締めて使用する継手です。ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール[マーク10]、油圧式アセンブリマシン[マーク9]を使用することにより誰でも簡単に行えます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
[90°エルボ] 90°ベンド
接続 形態
めねじ×管
接続 種類
G(PF) 30°メスシート付
材質
スチール
接続ねじの呼び
G 1/4
適用ホース内径(mm)
6.3~6.4
適用ホース外径(mm)
12.4~13.3
最小内径(φD)
3.2
LF70ホース
-
1000・1100・1400ホース
-
N3130・3130・3000・3700ホース
対応
N3000・HTホース
対応

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト