17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

接続ねじの呼び

適用ホース内径

(mm)

適用ホース外径

(mm)

最小内径

(φD)

LF70ホース

1000・1100・1400ホース

N3130・3130・3000・3700ホース

最小発注数量
G 3/8
9.5~9.8
16.0~16.4
5.6
-
-
対応
1個
G 1/2
12.7~12.8
19.8~20.3
8.7
-
-
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,103
( 3,413 )
3日目
3,961
( 4,357 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースに加締めて使用する継手です。
・ホースとの加締め(アセンブリ)は専用の手動式アセンブリツール、油圧式アセンブリマシンを使用することにより誰でも簡単に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°メスシート付) AE45
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF45
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオンベンド継手(30°オスシート付) AF90
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°メスシート付) SE
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン継手(30°オスシート付) SF
スウェイジタイプ 管用平行メスねじユニオン90°エルボ継手(30°オスシート付) SL
メーカーニッタニッタニッタニッタニッタニッタ
通常価格3,103-2,7012,788775 -720 -1,414 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類45°ベンド45°ベンド90°ベンドストレートストレート90°エルボ
接続 形態めねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管めねじ×管
接続 種類G(PF) 30°メスシート付G(PF) 30°オスシート付G(PF) 30°オスシート付G(PF) 30°メスシート付G(PF) 30°オスシート付G(PF) 30°オスシート付
材質スチールスチールスチール--スチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧ホースアダプタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト