メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじ径(M)

    ~mm
  • ねじ長さ(mm)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • ドリル径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヒジカタボルト

ヒジカタボルト AHB-1614-HB
通常単価(税別)
1,106
税込単価
1,217
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【ブランド】泰生工業【ねじの呼び】M8,M10,M14,M16【材質】スチール打込み不要です。切断など...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

型番:

AHB-1614-HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AHB-1614-HBの仕様・寸法情報

ねじ径(M)
14
本体材質
ねじ種
M
種類
アンカーボルト
ねじ長さ(mm)
140
外径 D(φ)
16
ドリル径
17.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AHB-1614-HB

ねじ径(M)

ねじ長さ

(mm)

外径 D

(φ)

ドリル径

最小発注数量
14
140
16
17.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,106
( 1,217 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【ブランド】泰生工業
【ねじの呼び】
M8,M10,M14,M16
【材質】
スチール

打込み不要です。切断などの危険な作業も不要です。撤去後はコンクリート上面に何も残らず、そのままで現状復帰できます。
【特長】
・ボルトを回すだけの簡単施工
・電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮
・締付後寸切りボルトへ変更可能
・緩みが生じても、増し締めを行う事により引抜耐荷重がUP
・ボルトを回せば取外し可能(撤去時に設置面から飛出たアンカーを切り落とす手間が不要)
・撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
・環境にやさしいメッキを採用
【用途】
・コンクリート用アンカーボルト

ご注意

  • 【取り扱い終了品】メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    This product will be discontinued. Not the manufacturer, Misumi will discontinued the product.

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヒジカタボルトの型番AHB-1614-HBのページです。 型番AHB-1614-HBに関する仕様情報を記載しております。
ヒジカタボルトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具の固定に使用
5
満足度:5.0
ミスミのWebサイトで検索をして、特にメーカーなどのこだわりはなく、使用目的に合っていたこの商品を見付けたので購入しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒジカタボルト
ヘリカルアンカーボルト
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" ステンレス製
グリップアンカーGAタイプ スチール製 ミリねじ
ALCドライブ
コンクリートスクリューアンカー"FBS-II" スチール製
メーカー泰生工業ナベヤフィッシャーサンコーテクノサンコーテクノフィッシャー
通常価格1,1062,604 -34,250 -477 -9410,910 -
通常出荷日在庫品1日目3日目2日目4日目〜1日目2日目
本体材質その他金属ステンレススチールステンレスその他金属
ねじ種MMMMMM
種類アンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルトアンカーボルト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング