メカニカル部品技術窓口
旧「ヘリサート」。母体のめねじを強化し、耐久性の高い締結をお約束します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
147円 ( 162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
161円 ( 177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
174円 ( 191円 ) | 1日目 |
200円 ( 220円 ) | 1日目 |
237円 ( 261円 ) | 1日目 |
265円 ( 292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
416円208円 ( 229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
旧「ヘリサート」。母体のめねじを強化し、耐久性の高い締結をお約束します。

E-サートは、半導体製造、IT製品関連、航空宇宙関連、自動車、鉄道車両、船舶等のあらゆる分野の製品に使用されています。アルミ材、非鉄金属、樹脂等軽量化が進められている軟らかい素材製品の、めねじ補強用として広く用いられています。軽量化、品質向上、トータルコストを下げるために、E-サートのご採用をおすすめいたします。
18-8ステンレス鋼(硬度HRC43~50、引張強度1000MPa以上)またはリン青銅(引張強度700MPa以上)でつくられております。
E-サートは多種多様なねじサイズに対応可能です。
左図のように、菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状をしております。

E-サートはスプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュで、引張り・ネジレ・疲れに強いねじ結合が得られます。
E-サートは、18-8ステンレス鋼線(SUS304担当)を菱形にロール成形されたもので、摩耗しにくく、かつ腐食や熱に強いめねじを作ります。
使用箇所温度400℃未満の場合は、18-8ステンレス鋼線でも十分耐えます。
| ねじの呼び | タップ下穴径 | 自由外径 | 自由巻数 Nf ± 1/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 1D | 1.5D | 2D | |
| M6.0-0.75 | 6.31 | 6.17 | 7.98 | 7.47 | 5 7/8 | 9 3/8 | 12 7/8 |
| M8-1.0 | 8.4 | 8.22 | 10.17 | 9.66 | 6 | 9 1/2 | 13 |
| M10-1.25 | 10.48 | 10.28 | 12.63 | 12.07 | 5 7/8 | 9 1/2 | 13 1/8 |
| M12-1.25 | 12.48 | 12.28 | 14.91 | 14.27 | 7 3/8 | 11 5/8 | 16 |
| M14-1.5 | 14.56 | 14.33 | 17.81 | 17.17 | 7 | 11 1/8 | 15 3/8 |
| M16-1.5 | 16.56 | 16.33 | 19.67 | 19.03 | 8 1/2 | 13 3/8 | 18 1/8 |
| M18-1.5 | 18.56 | 18.33 | 21.84 | 21.2 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 |
| M20-1.5 | 20.56 | 20.33 | 24.65 | 23.89 | 10 /3/8 | 16 1/8 | 22 |
| M22-1.5 | 22.56 | 22.33 | 26.29 | 25.52 | 12 1/8 | 18 3/4 | 25 1/2 |
| M24-2.0 | 24.73 | 24.44 | 28.83 | 28.06 | 9 5/8 | 15 1/8 | 20 1/2 |
| M27-2.0 | 27.73 | 27.44 | 32.15 | 31.38 | 11 | 17 1/4 | 23 1/4 |
| M30-2.0 | 30.73 | 30.44 | 35.45 | 34.55 | 12 3/8 | 19 1/4 | 26 1/8 |
| M33-2.0 | 33.73 | 33.44 | 38.74 | 37.98 | 13 3/4 | 21 1/4 | 28 3/4 |
| M36-3.0 | 37.05 | 36.65 | 43.11 | 42.21 | 9 3/4 | 15 1/8 | 20 5/8 |
| M39-3.0 | 40.05 | 39.65 | 46.38 | 45.49 | 10 5/8 | 16 1/2 | 22 1/2 |

軽合金・ダイキャスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂などに、ステンレスのめねじを与えることができます。

摩耗・腐食・熱・振動などからねじ山の破損を防止することができ、頻繁な組立分解によっても破損することのない、耐久性のあるねじ結合が得られます。

スタッドや通しボルトとナットによる締付けを廃止し、簡潔なデザインと強固なねじ結合によって、製品の品質を一段と向上させます。

応力分布が理想的な状態となるため、繰り返し荷重によく耐え疲れ限度を増大することができます。

従来のねじブッシュと比較して著しくスペースを縮少し容積・重量を減少するとともに材料を節約することができ、非常に経済的です。

生産時の不良品や修理時の破損ねじを簡単に救済・更正することができます。例えば破損したM6-1.0のめねじをE-サートを使用することによって、より強度のあるM6.0-1.0のめねじを再生することが出来ます。

ミスミ
ねじインサート


ツガミ
Eサート(ヘリサート)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ねじインサート
4.6通常価格(税別):84円~

ミスミ
ビットインサート
4.3通常価格(税別):40円~

ミスミ
セルフタッピングインサート -割溝タイプ-
4.5通常価格(税別):104円~

東海物産
ダッヂビットインサート(スタンダード)SB 黄銅(カドミレス)
4.7通常価格(税別):26円~

ツガミ
Eサート(ヘリサート)
4.4通常価格(税別):75円~

東海物産
ウルトラサート UD2 UD4 黄銅(カドミレス)
4.4通常価格(税別):25円~

東海物産
ダッヂビットインサート フランジ型FB 黄銅(カドミレス)
4.8通常価格(税別):28円~

日本ドライブイット
ソニックロック(SL型)
4.6通常価格(税別):32円~

ケーケーヴィー
エンザート 三穴・短寸 307型
4.4通常価格(税別):135円~