17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が79型番あります。

Eサート(ヘリサート)【1~100個入り】

通常単価(税別)
7511,585
税込単価
8312,744
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

スプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュ。【特長】・母体のめねじを強化し、引張り・ネジレ・疲れに...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が79型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径(挿入後) M

(mm)

材質

長さ(挿入後) L (D=ねじ径 M)

販売単位

材質詳細

RoHS?最小発注数量
2
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.5
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.5
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.5
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.5
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.6
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.6
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.6
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
2.6
ステンレス
2.5D
箱・パック
SUS304相当
10
1パック

100個入り

3
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
3
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
3
燐青銅
2D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
3
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
3
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
3
ステンレス
3D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
4
燐青銅
1D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
4
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
4
燐青銅
2D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
4
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
4
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS316
-
1個
4
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
4
ステンレス
3D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
5
燐青銅
1D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
5
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
5
燐青銅
2D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
5
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
5
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
5
ステンレス
3D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
6
燐青銅
1D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
6
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
6
燐青銅
1.5D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
6
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
6
燐青銅
2D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
6
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
8
ステンレス
0.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
8
燐青銅
1D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
8
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
8
燐青銅
1.5D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
8
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
8
燐青銅
2D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
8
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
8
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
8
ステンレス
3D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
10
ステンレス
0.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
10
燐青銅
1D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
10
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
10
燐青銅
1.5D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
10
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
10
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS316
-
1個
10
燐青銅
2D
バラ(1個から購入可能)
-
-
1個
10
ステンレス
2D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
10
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
10
ステンレス
3D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
12
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
12
ステンレス
1.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
12
ステンレス
2.5D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
12
ステンレス
3D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
14
ステンレス
1D
バラ(1個から購入可能)
SUS304相当
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
在庫品1日目当日出荷可能
408
( 449 )
在庫品1日目当日出荷可能
196
( 216 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,585
( 12,744 )
9日目
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
84
( 92 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
1日目
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
98
( 108 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
1日目
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
1日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
303
( 333 )
1日目
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
1日目
78
( 86 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
1日目
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
390
( 429 )
1日目
129
( 142 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
1日目
75
( 83 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
1日目
193
( 212 )
在庫品1日目当日出荷可能
142
( 156 )
在庫品1日目当日出荷可能
300
( 330 )
1日目
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
1日目
91
( 100 )
在庫品1日目当日出荷可能
309
( 340 )
1日目
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
327
( 360 )
1日目
143
( 157 )
在庫品1日目当日出荷可能
337
( 371 )
1日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
325
( 358 )
1日目
341
( 375 )
1日目
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
在庫品1日目当日出荷可能
182
( 200 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
在庫品1日目当日出荷可能
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュ。
【特長】
・母体のめねじを強化し、引張り・ネジレ・疲れに強いねじ結合が得られるねじインサート
・簡潔なデザインを実現可能
・疲れ限度を増大
・容積重量が減少
・不良品を簡単に更正

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

使いやすく、環境にやさしく、最高品質のあらゆる分野で活躍するめねじ補強用のE-サート

E-サート設置図

E-サートは、半導体製造、IT製品関連、自動車、鉄道車両、船舶等のあらゆる分野の製品に使用されており。アルミ材、非鉄金属、樹脂等軽量化が進められている軟らかい素材製品の、めねじ補強用として広く用いられている。
軽量化、品質向上、トータルコストを下げるために、E-サートの採用がおすすめ。
18-8ステンレス鋼(硬度HRC43~50、引張強度1,000MPa以上)またはリン青銅(引張強度700MPa以上)を素材として製造。
E-サートは多種多様なねじサイズに対応可能で、左図のように、菱形断面の線材を巻いたスプリングのような形状。

E-サートの標準インサートの性能

E-サートはスプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュで、引張り・ネジレ・疲れに強いねじ結合が得られる。 E-サートは、18-8ステンレス鋼線(SUS304担当)を菱形にロール成形されたもので、摩耗しにくく、かつ腐食や熱に強いめねじを作る。 使用箇所温度400℃未満の場合は、18-8ステンレス鋼線でも十分耐える。

E-サートはスプリング状のコイルで自在性があるねじブッシュで、引張り・ネジレ・疲れに強いねじ結合が得られる。
E-サートは、18-8ステンレス鋼線(SUS304担当)を菱形にロール成形されたもので、摩耗しにくく、かつ腐食や熱に強いめねじを作る。
使用箇所温度400℃未満の場合は、18-8ステンレス鋼線でも十分耐える。

E-サート 標準インサートの寸法表

ねじの呼びタップ下穴径自由外径:A自由巻数 Nf±1/4
最大最小最大最小1D1.5D2D2.5D3D
M2-0.42.182.092.622.573 1/45 1/27 3/4--
M2.5-0.452.692.63.523.143 3/46 3/88 7/811 3/8-
M2.6-0.452.792.73.623.2446 5/89 1/411 7/8-
M3-0.53.23.114.113.8646 5/89 1/411 7/814 1/2
M4-0.74.294.165.425.173 7/86 3/88 7/811 3/813 7/8
M5-0.85.335.186.626.364 3/87 1/89 7/812 5/815 1/2
M6-1.06.46.227.987.474 1/47 1/81012 7/815 3/4
M8-1.258.488.2810.289.734 5/87 3/810 1/413 1/816
M10-1.510.5610.3312.6312.0758111417
M12-1.7512.6412.3814.9814.3458 1/411 3/814 5/817 3/4
M14-2.014.7314.4417.4416.555 1/48 1/211 3/4--
M16-2.016.7316.4419.4918.736 1/89 7/813 1/2--
M18-2.518.8918.5522.1421.55 5/8912 1/2--
M20-2.520.8920.5524.223.566 3/810 1/81417 7/8-
M22-2.522.8922.5526.1225.357 1/811 1/415 1/2--
M24-3.025.0524.6528.7327.966 3/810 1/814--

単位:mm

E-サートの特長

母体のめねじを強化する

軽合金・ダイキャスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂などに、ステンレスのめねじを与えることが可能。

軽合金・ダイキャスト・鋳鉄・プラスチック・樹脂などに、ステンレスのめねじを与えることが可能。

耐久性のあるねじ結合ができる

摩耗・腐食・熱・振動などからねじ山の破損を防止することができ、頻繁な組立分解によっても破損することのない、耐久性のあるねじ結合が得られる。

摩耗・腐食・熱・振動などからねじ山の破損を防止することができ、頻繁な組立分解によっても破損することのない、耐久性のあるねじ結合が得られる。

簡潔なデザインができる

スタッドや通しボルトとナットによる締付けを廃止し、簡 潔なデザインと強固なねじ結合によって、製品の品質を一 段と向上させる。

スタッドや通しボルトとナットによる締付けを廃止し、簡潔なデザインと強固なねじ結合によって、製品の品質を一段と向上させる。

疲れ限度を増大する

応力分布が理想的な状態となるため、繰り返し荷重によく耐え疲れ限度を増大することが可能。

応力分布が理想的な状態となるため、繰り返し荷重によく耐え疲れ限度を増大することが可能。

容積重量を減少させる

従来のねじブッシュと比較して著しくスペースを縮少し容積・重量を減少するとともに材料を節約することができ、非常に経済的。

従来のねじブッシュと比較して著しくスペースを縮少し容積・重量を減少するとともに材料を節約することができ、非常に経済的。

不良品を簡単に更正する

生産時の不良品や修理時の破損ねじを簡単に救済・更正することが可能。例えば破損したM6-1.0のめねじにE-サートを使用することによって、より強度のあるM6.0-1.0のめねじを再生することが可能。

生産時の不良品や修理時の破損ねじを簡単に救済・更正することが可能。例えば破損したM6-1.0のめねじにE-サートを使用することによって、より強度のあるM6.0-1.0のめねじを再生することが可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eサート(ヘリサート)のレビュー
4.4平均満足度:4.423件のレビュー
ねじ補強
5
満足度:5.0
問題なく使用できました。 パックではなくバラでの販売は大変助かります。
1人が参考にしています。
ネジ部の補強に使用
5
満足度:5.0
ネジ部分の補強目的で購入しました。 問題なく使用出来ました。 良い商品だと思います。
1人が参考にしています。
ネジ山補強
5
満足度:5.0
1個から注文できるのでありがたいです。 常時使用するサイズでないものは10個未満の発注もよくあります。 物も安価で問題な...もっと読む
1人が参考にしています。
治具への取付
5
満足度:5.0
部品図に品番指定があったので、こちらを購入。 少数から発注できるので助かります。
1人が参考にしています。
ねじ径の変更
4
満足度:4.0
初めて使用しましたが、意外と簡単に装着でき問題なく使えています。 次も使う機会があれば手配します。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eサート(ヘリサート)
Eサート 細目(ステンレス)
E-サート ユニファイ(UNC)
E-サート ユニファイ(UNF)
黄銅ビットインサート(スタンダード型・両面タイプ) HSB-Z
黄銅ビットインサート(スタンダード型・片面タイプ) HSB
メーカーツガミツガミツガミツガミ廣杉計器廣杉計器
通常価格75-147 -12816035 -32 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
種類標準標準標準標準圧入圧入
使用用途軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般軽金属 / 鋳鉄 / 樹脂全般軽金属軽金属
ねじ種類メートル並目ねじメートル細目ねじユニファイ並目ねじユニファイ細目ねじメートル(並目)ねじメートル(並目)ねじ
ノッチなしありありありなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネジインサートカテゴリの売れ筋ランキング