メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)/六角ボルト

型番:

PTFE/BT-M10-L50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTFE/BT-M10-L50の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
10
長さL、またはl(mm)
50
材質
樹脂
樹脂材質
PTFE
基本形状
六角
詳細形状
標準
取付穴形状
なし
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
1.5
B
17
H
7
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PTFE/BT-M10-L50

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

B

H

RoHS?最小発注数量
10
50
1.5
17
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,333
( 3,666 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四フッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の代表的な樹脂です。
・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。
・さらに優れた電気的特性・非粘着性・潤滑性をあわせもち、化学・電気・機械など幅広い分野での使用が期待できます。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFE(四フッ化エチレン樹脂)/六角ボルトの型番PTFE/BT-M10-L50のページです。 型番PTFE/BT-M10-L50に関する仕様情報を記載しております。
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)/六角ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)/六角ボルト
六角樹脂ボルト PTFE
PVDF六角ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付ボルト
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト PTFE
PFA六角ボルト マイナス(-)
メーカー日本ケミカルスクリューミスミSUNCO日本ケミカルスクリューミスミSUNCO
通常価格3,333810 -348 -140 --796 -
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜3日目1日目
材質樹脂樹脂PVDF樹脂樹脂PFA
樹脂材質PTFEPTFEPVDFPPSPTFEPFA
基本形状六角六角六角標準(丸)六角六角
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなしなしマイナス
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング