17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PVC(ポリ塩化ビニル)六角ボルト

通常単価(税別)
138177
税込単価
152195
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐酸性・耐アルカリ性・耐水性に優れるPVC製の六角ボルト。【特長】・優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

B

H

RoHS?最小発注数量
5
15
0.8
8
3.5
10
1個
16
40
2
24
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177
( 195 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐酸性・耐アルカリ性・耐水性に優れるPVC製の六角ボルト。
【特長】
・優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性を持ち、配水管等に使われる。
・耐熱性に劣り、燃焼時には塩素ガス等の有害物質が発生する。
・耐候性にも優れるため、屋外環境にも最適。
【用途】
・配管部材、半導体製造装置、洗浄装置に最適。
・土木建築部材としての使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

外形図
M4568101216
B×H7×2.88×3.510×413×5.517×719×824×10
ピッチ0.70.811.251.51.752
L(mm)10100100100
12100100100
15100100100100
20100100100100100
2510010010010010050
3010010010010050
351001001005050
40100100505050
4550
505050(*)50
5550
6050
6550
7050
  • ※ 表中の(*)部分は半ネジとなります。M10-50(S=25)

ねじり破断トルク

単位/UnitM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8M10M12M16
N • m----0.330.60.962.174.368.579.15

引張破断荷重

単位/UnitM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8M10M12M16
N----4236668551605261838234111
  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることがありますが性能には影響ありません。
  • 成形時にネジのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
  • ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。
  • ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。
  • 表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • ワッシャーは若干のソリが出る場合があります。

開発秘話

 

成形時に腐食性のガスが発生することや、金型の腐食が発生するなどの問題があり、設備や金型材質等の試行錯誤を繰り返し、製品化に至りました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC(ポリ塩化ビニル)六角ボルトのレビュー
4.1平均満足度:4.110件のレビュー
樹脂製品に
4
満足度:4.0
樹脂製品の固定設置に使用しました。 長年使用していますが、品質も良く、信頼のできる部品です。
1人が参考にしています。
電気絶縁
5
満足度:5.0
納期が早く価格も安くて選びました。電気絶縁性能も良く役立っています。
1人が参考にしています。
樹脂パネル固定に使用
4
満足度:4.0
軽量で美感は感じられますが、締め付け具合が気持ち悪くて、 折りそうで恐る恐るでした。
0人が参考にしています。
仮止め用として
3
満足度:3.0
寸法精度などは問題ありません 手で仮締めする際に、ネジ頭の六角部にシャープエッジがあり、痛かったです 1本から買えたの...もっと読む
0人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
当社で設計、製作している製品に使用しています。耐薬品性が必要な部分の部品の取り付けに、耐薬品のあるこの商品を選定しました...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱性は良いですか?
A
樹脂の中で耐熱性は低い部類に入ります。耐熱温度は約35℃です。耐熱性を要求されない箇所への使用でしたら、比較的コストを抑えて使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC(ポリ塩化ビニル)六角ボルト
六角樹脂ボルト PVC
六角穴付樹脂ボルト PVC
【クリーン洗浄品】六角樹脂ボルト PVC
【クリーン洗浄品】六角穴付樹脂ボルト PVC
六角樹脂ボルト PEEK
メーカー日本ケミカルスクリューミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格138-250 -280 ---260 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PVCPVCPVCPVCPVCPEEK
基本形状六角六角標準(丸)六角標準(丸)六角
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなし六角穴なし六角穴なし

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング