メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • H

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PVC(ポリ塩化ビニル)/六角ナット

型番:

PVC/NT-M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

PVC/NT-M12の仕様・寸法情報

基本形状
六角ナット
ねじの呼び(M)
12
材質
[樹脂] PVC
ねじ山の種類
メートル並目
用途・機能
一般
表面処理
なし
販売単位
バラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)
なし
B
19
H
10
ピッチ(mm)
1.75
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
PVC/NT-M12

ねじの呼び(M)

B

H

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
19
10
1.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性に優れたPVC製六角ナット

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC(ポリ塩化ビニル)/六角ナットの型番PVC/NT-M12のページです。 型番PVC/NT-M12に関する仕様情報を記載しております。
PVC(ポリ塩化ビニル)/六角ナットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
軽量化
4
満足度:4.0
軽量化のために使用しました。耐荷重があまりかからない所での変更で軽量化ができます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVC(ポリ塩化ビニル)/六角ナット
樹脂ナット PVC
【クリーン洗浄品】樹脂ナット PVC
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角ナット
PP(ポリプロピレン)/六角ナット
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角ナット
メーカー日本ケミカルスクリューミスミミスミ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格342280 --145 -150 -122 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット
材質PVCPVCPVCPEEKPPPPS
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般一般一般一般
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング