17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が44型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • D

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付ボルト

通常単価(税別)
1402,918
税込単価
1543,210
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・PPS(ポリフェニレンサルファイド)は結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。・優...

詳細を確認
未確定:候補が44型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

B

D

H

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
8
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
10
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
12
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
15
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
20
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
4
6
0.7
3
7
4
10
1個
4
8
0.7
3
7
4
10
1個
4
10
0.7
3
7
4
10
1個
4
12
0.7
3
7
4
10
1個
4
15
0.7
3
7
4
10
1個
4
20
0.7
3
7
4
10
1個
5
8
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
10
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
12
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
15
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
20
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
25
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
30
0.8
4
8.5
5
10
1個
6
10
1
5
10
6
10
1個
6
12
1
5
10
6
10
1個
6
15
1
5
10
6
10
1個
6
20
1
5
10
6
10
1個
6
25
1
5
10
6
10
1個
6
30
1
5
10
6
10
1個
6
40
1
5
10
6
10
1個
8
10
1.25
6
13
8
10
1個
8
12
1.25
6
13
8
10
1個
8
15
1.25
6
13
8
10
1個
8
20
1.25
6
13
8
10
1個
8
25
1.25
6
13
8
10
1個
8
30
1.25
6
13
8
10
1個
8
40
1.25
6
13
8
10
1個
10
15
1.5
8
16
10
10
1個
10
20
1.5
8
16
10
10
1個
10
25
1.5
8
16
10
10
1個
10
30
1.5
8
16
10
10
1個
10
35
1.5
8
16
10
10
1個
10
40
1.5
8
16
10
10
1個
12
20
1.75
10
18
12
10
1個
12
25
1.75
10
18
12
10
1個
12
30
1.75
10
18
12
10
1個
12
35
1.75
10
18
12
10
1個
12
40
1.75
10
18
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
2日目
140
( 154 )
5日目
142
( 156 )
2日目
168
( 185 )
2日目
176
( 194 )
2日目
184
( 202 )
2日目
156
( 172 )
2日目
162
( 178 )
2日目
168
( 185 )
2日目
160
( 176 )
2日目
168
( 185 )
2日目
176
( 194 )
2日目
176
( 194 )
2日目
176
( 194 )
2日目
201
( 221 )
2日目
224
( 246 )
2日目
242
( 266 )
2日目
323
( 355 )
2日目
338
( 372 )
2日目
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
264
( 290 )
2日目
264
( 290 )
2日目
338
( 372 )
2日目
388
( 427 )
2日目
420
( 462 )
2日目
526
( 579 )
2日目
398
( 438 )
2日目
408
( 449 )
2日目
420
( 462 )
2日目
461
( 507 )
2日目
546
( 601 )
2日目
671
( 738 )
2日目
1,008
( 1,109 )
2日目
1,592
( 1,751 )
2日目
1,634
( 1,797 )
2日目
1,759
( 1,935 )
2日目
1,844
( 2,028 )
2日目
1,887
( 2,076 )
2日目
2,497
( 2,747 )
2日目
2,707
( 2,978 )
2日目
2,708
( 2,979 )
2日目
2,918
( 3,210 )
2日目
2,654
( 2,919 )
2日目
2,739
( 3,013 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS(ポリフェニレンサルファイド)は結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。
・また、耐薬品性・機械的特性・電気的特性・寸法安定性にも優れ、電気・電子部品・自動車部品・化学機械部品などに用いられています。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付ボルトのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
生産設備(治工具)に対する劣化、消耗時の置換部品として使用
5
満足度:5.0
生産設備(治工具)付帯部品に対する劣化、消耗時の置換用途で購入しています。ワークを把持し搬送する部位の衝撃、振動に対しこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角穴付低頭ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド) 六角ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
PVDF六角ボルト
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角穴付低頭ボルト
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格140-147 -122 -142 -348 -160 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂PVDF樹脂
樹脂材質PPSPPSPPSPPSPVDFPEEK
基本形状標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)六角標準(丸)
詳細形状標準低頭標準低頭標準低頭
取付穴形状なしなしなしなしなし六角穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング