17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • H

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角ナット

通常単価(税別)
122729
税込単価
134802
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・PPS(ポリフェニレンサルファイド)は結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。・優...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

B

H

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
1.6
0.4
10
1個
2.6
5
2
0.45
10
1個
3
5.5
2.4
0.5
10
1個
4
7
3.2
0.7
10
1個
5
8
4
0.8
10
1個
8
13
6.5
1.25
10
1個
10
17
8
1.5
10
1個
12
19
10
1.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135
( 149 )
2日目
169
( 186 )
2日目
122
( 134 )
在庫品1日目当日出荷可能
140
( 154 )
2日目
153
( 168 )
2日目
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
644
( 708 )
2日目
729
( 802 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS(ポリフェニレンサルファイド)は結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・優れた耐熱性を有し、高温度雰囲気中で長時間使用しても物性劣化はほとんどありません。
・また、耐薬品性・機械的特性・電気的特性・寸法安定性にも優れ、電気・電子部品・自動車部品・化学機械部品などに用いられています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/六角ナット
PPS 六角ナット
樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-N
六角ナット(PEEK/PPS/PVDF)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角ナット
PP(ポリプロピレン)/六角ナット
メーカー日本ケミカルスクリューSUNCO鍋屋バイテック八幡ねじ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格122-374 -371 -337 -145 -150 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット
材質PPSPPSPPS樹脂PEEKPP
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般標準一般一般一般一般
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング