17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

PVDF(ポリビニリデンフルオライド)/サラ小ネジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PVDF(ポリビニリデンフルオライド)/サラ小ネジ

販売終了

型番

PVDF/FH-M3-L6

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐薬品性と耐候性に優れています。
【特長】
・フッ化ビニリデン樹脂は、フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
・耐薬品性と耐候性に優れており、リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料、釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングとさまざまな分野で使用されています。
・連続使用温度150℃。
・燃焼性UL94 V-0。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
3
長さL、またはl(mm)
6
材質
樹脂
樹脂材質
PVDF
基本形状
標準(丸)
詳細形状
取付穴形状
なし
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.5
D
6

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト