17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • ねじ山数(inch)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PC(ポリカーボネート) 寸切りボルト

通常単価(税別)
1,6081,923
税込単価
1,7692,115
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

耐衝撃性、透明性に優れるポリカーボネート製の寸切り樹脂ボルトです。【特長】・非結晶性のエンジニアリング...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじの呼び(inch)

ねじ山種類

ねじ山数(inch)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
-
メートル並目
-
1
10
1個
8
-
メートル並目
-
1.25
10
1個
10
-
メートル並目
-
1.5
10
1個
-
3/8
ウィット並目
16
1.5875
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,608
( 1,769 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,783
( 1,961 )
2日目
1,923
( 2,115 )
2日目
1,832
( 2,015 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐衝撃性、透明性に優れるポリカーボネート製の寸切り樹脂ボルトです。
【特長】
・非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有し、機械的特性・電気的特性などをバランスよく備え、かつ透明で自己消火性を示すことから、電気・電子分野から自動車、医療分野にいたるまで、幅広く用いられています。
【用途】
・建築関連の断熱材の固定具等に使用されます。
・磁気を帯びないという樹脂の特性を活かし、MRI等の医療機器周辺部材としても使用されます。

商品情報

PC/寸切りボルトの外形図と寸法

PC/寸切りボルトの外形図
MM6M8M10M12W3/8
ピッチ/Pitch11.251.51.751.5875

開発秘話

 

製品長さが30cmと長いので、金型のネジ部は熟練の職人が曲がらないように手仕上げにて加工しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC(ポリカーボネート) 寸切りボルトのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
恒温室内の配管等の吊ボルトに
4
満足度:4.0
自社設計した新規実験設備、恒温室の室内配管等の吊ボルトとして使用しました。選定の理由は強度の点と恒温室は低い温度で使用す...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐薬品性は良いですか?
A
使用される薬品によりますが、アルカリ剤、溶剤による劣化が生じやすいですので、使用薬品をご確認の上、ご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC(ポリカーボネート) 寸切りボルト
RENY 寸切りボルト
PC(ポリカーボネート)/長ネジボルト
ポリカーボネート 六角穴付きボルト
六角ボルト 並目 ポリカーボネート
樹脂全ねじ  PC
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー八幡ねじ八幡ねじミスミ
通常価格1,608-2,310 -5,200 -92117760 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目19日目在庫品1日目
長さL、またはl(mm)30030010002025300
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PCRENYPCPC(ポリカーボネート)PC(ポリカーボネート)PC
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ標準(丸)六角全ねじ
詳細形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング