17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が55型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • D

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 9日以内
    • 19日以内
    • 30日以内
    • 77日以内

PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト

未確定:候補が55型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

B

D

H

RoHS?最小発注数量
3
6
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
8
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
10
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
12
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
15
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
20
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
25
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
3
50
0.5
2.5
5.5
3
10
1個
4
6
0.7
3
7
4
10
1個
4
8
0.7
3
7
4
10
1個
4
10
0.7
3
7
4
10
1個
4
15
0.7
3
7
4
10
1個
4
20
0.7
3
7
4
10
1個
4
25
0.7
3
7
4
10
1個
4
30
0.7
3
7
4
10
1個
4
40
0.7
3
7
4
10
1個
4
100
0.7
3
7
4
10
1個
5
6
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
8
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
10
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
12
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
15
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
20
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
25
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
30
0.8
4
8.5
5
10
1個
5
100
0.8
4
8.5
5
10
1個
6
10
1
5
10
6
10
1個
6
12
1
5
10
6
10
1個
6
15
1
5
10
6
10
1個
6
20
1
5
10
6
10
1個
6
25
1
5
10
6
10
1個
6
30
1
5
10
6
10
1個
6
35
1
5
10
6
10
1個
6
40
1
5
10
6
10
1個
6
100
1
5
10
6
10
1個
8
10
1.25
6
13
8
10
1個
8
12
1.25
6
13
8
10
1個
8
15
1.25
6
13
8
10
1個
8
20
1.25
6
13
8
10
1個
8
25
1.25
6
13
8
10
1個
8
30
1.25
6
13
8
10
1個
8
35
1.25
6
13
8
10
1個
8
40
1.25
6
13
8
10
1個
8
100
1.25
6
13
8
10
1個
10
15
1.5
8
16
10
10
1個
10
20
1.5
8
16
10
10
1個
10
25
1.5
8
16
10
10
1個
10
30
1.5
8
16
10
10
1個
10
35
1.5
8
16
10
10
1個
10
40
1.5
8
16
10
10
1個
12
20
1.75
10
18
12
10
1個
12
25
1.75
10
18
12
10
1個
12
30
1.75
10
18
12
10
1個
12
35
1.75
10
18
12
10
1個
12
40
1.75
10
18
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169
( 186 )
3日目
154
( 169 )
3日目
174
( 191 )
3日目
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
3日目
303
( 333 )
3日目
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
193
( 212 )
3日目
195
( 215 )
3日目
122
( 134 )
3日目
228
( 251 )
19日目
334
( 367 )
9日目
278
( 306 )
在庫品1日目当日出荷可能
363
( 399 )
在庫品1日目当日出荷可能
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,384
( 1,522 )
30日目
283
( 311 )
2日目
248
( 273 )
1日目
248
( 273 )
3日目
350
( 385 )
77日目
266
( 293 )
3日目
336
( 370 )
3日目
479
( 527 )
3日目
502
( 552 )
3日目
1,459
( 1,605 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
3日目
394
( 433 )
3日目
380
( 418 )
3日目
442
( 486 )
3日目
536
( 590 )
3日目
605
( 666 )
3日目
622
( 684 )
3日目
622
( 684 )
2日目
1,876
( 2,064 )
30日目
922
( 1,014 )
3日目
922
( 1,014 )
2日目
1,102
( 1,212 )
2日目
967
( 1,064 )
3日目
1,056
( 1,162 )
3日目
1,142
( 1,256 )
3日目
1,231
( 1,354 )
2日目
847
( 932 )
3日目
2,697
( 2,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,903
( 2,093 )
2日目
1,803
( 1,983 )
19日目
1,896
( 2,086 )
2日目
1,985
( 2,184 )
2日目
2,181
( 2,399 )
2日目
2,169
( 2,386 )
2日目
3,147
( 3,462 )
2日目
3,118
( 3,430 )
2日目
2,919
( 3,211 )
30日目
3,082
( 3,390 )
2日目
3,716
( 4,088 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

最高級性能を有するPEEK材を使用した六角樹脂ボルトです。
【特長】
・半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで用いられています。

商品情報

PEEK/六角穴付ボルトの外形図と寸法

PEEK/六角穴付ボルトの外形図
MM3M4M5M6M8M10M12
ピッチ/ Pitch0.50.70.811.251.51.75
D×H5.5×37×48.5×510×613×816×1018×12
B2.53456810
L6100100100
8100100100
10100100100100100
12100100100100100
1510010010010010050
201001001001001005050
251001001001001005050
301001001001005050
351001005050
401001001005050
5050
10050505050

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK(ピーク) 六角穴付ボルトのレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
樹脂製ジグ
5
満足度:5.0
樹脂製ジグに使いました。 破損なく、問題なく締結出来ました。
0人が参考にしています。
製品
5
満足度:5.0
この商品はお客様からの特別注文品に使用しました。同時購入している別の部品とともにお客様からの指定で購入しましたが、使用感...もっと読む
0人が参考にしています。
装置部品として
5
満足度:5.0
基本的に六角穴付ボルトはSCM435かステンレスしか使いませんが稀に樹脂製のモノを使う場合があるため少量での手配となりま...もっと読む
0人が参考にしています。
ワーク搬送用のガイド固定
5
満足度:5.0
ワークが銅製であるため、塩ビ製のガイド固定(ザグリ穴)に使用。 金属製のボルトではガイドが摩耗してしまった際に、 ワーク...もっと読む
0人が参考にしています。
電気的な影響を受ける場所への使用
5
満足度:5.0
六角の穴で超小型でしたが、しっかり回して固定することができました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコスト面について教えてください。
A
高性能樹脂となりますので、少々コスト高になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
ピーク 六角ボルト
PEEK(ピーク) 六角穴付止ネジ
六角樹脂ボルト PEEK
ピーク 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
メーカー日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリューミスミSUNCO日本ケミカルスクリュー
通常価格52-234 -376 -260 -133 -31 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂ピーク樹脂樹脂ピーク樹脂
樹脂材質PEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEKPEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEK
基本形状標準(丸)六角全ねじ六角標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準標準なべ
取付穴形状なしなし六角穴なし六角穴なし
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト