17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が57型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL、またはl(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • H

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 12日以内
    • 17日以内
    • 39日以内

PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ

通常単価(税別)
311,099
税込単価
341,209
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

最高級性能を有するPEEK材を使用したナベ小樹脂ねじです。【特長】・半結晶性の最高級性能を有するスーパ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

ピッチ

(mm)

D

H

RoHS?最小発注数量
1.7
4
0.35
2.5
0.5
10
1個
2
4
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
5
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
6
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
8
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
10
0.4
3.5
1.3
10
1個
2
12
0.4
3.5
1.3
10
1個
2.6
4
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
5
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
6
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
8
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
10
0.45
4.5
1.7
10
1個
2.6
12
0.45
4.5
1.7
10
1個
3
4
0.5
5.5
2
10
1個
3
5
0.5
5.5
2
10
1個
3
6
0.5
5.5
2
10
1個
3
8
0.5
5.5
2
10
1個
3
10
0.5
5.5
2
10
1個
3
12
0.5
5.5
2
10
1個
3
15
0.5
5.5
2
10
1個
3
16
0.5
5.5
2
10
1個
3
20
0.5
5.5
2
10
1個
3
25
0.5
5.5
2
10
1個
3
50
0.5
5.5
2
10
1個
4
5
0.7
7
2.6
10
1個
4
6
0.7
7
2.6
10
1個
4
8
0.7
7
2.6
10
1個
4
10
0.7
7
2.6
10
1個
4
12
0.7
7
2.6
10
1個
4
15
0.7
7
2.6
10
1個
4
16
0.7
7
2.6
10
1個
4
20
0.7
7
2.6
10
1個
4
25
0.7
7
2.6
10
1個
4
30
0.7
7
2.6
10
1個
4
40
0.7
7
2.6
10
1個
5
6
0.8
9
3.3
10
1個
5
8
0.8
9
3.3
10
1個
5
10
0.8
9
3.3
10
1個
5
12
0.8
9
3.3
10
1個
5
15
0.8
9
3.3
10
1個
5
16
0.8
9
3.3
10
1個
5
20
0.8
9
3.3
10
1個
5
25
0.8
9
3.3
10
1個
5
30
0.8
9
3.3
10
1個
6
10
1
10.5
3.9
10
1個
6
12
1
10.5
3.9
10
1個
6
15
1
10.5
3.9
10
1個
6
16
1
10.5
3.9
10
1個
6
20
1
10.5
3.9
10
1個
6
25
1
10.5
3.9
10
1個
6
30
1
10.5
3.9
10
1個
8
12
1.25
14
5.2
10
1個
8
15
1.25
14
5.2
10
1個
8
16
1.25
14
5.2
10
1個
8
20
1.25
14
5.2
10
1個
8
25
1.25
14
5.2
10
1個
8
30
1.25
14
5.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
207
( 228 )
2日目
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
46
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
31
( 34 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
228
( 251 )
2日目
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
2日目
164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
259
( 285 )
在庫品1日目当日出荷可能
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
12日目
231
( 254 )
在庫品1日目当日出荷可能
154
( 169 )
17日目
141
( 155 )
在庫品1日目当日出荷可能
164
( 180 )
39日目
287
( 316 )
2日目
290
( 319 )
在庫品1日目当日出荷可能
198
( 218 )
在庫品1日目当日出荷可能
301
( 331 )
2日目
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
在庫品1日目当日出荷可能
174
( 191 )
2日目
184
( 202 )
2日目
287
( 316 )
2日目
287
( 316 )
2日目
230
( 253 )
2日目
286
( 315 )
2日目
225
( 248 )
3日目
576
( 634 )
2日目
231
( 254 )
2日目
231
( 254 )
2日目
231
( 254 )
2日目
229
( 252 )
2日目
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
2日目
339
( 373 )
在庫品1日目当日出荷可能
361
( 397 )
2日目
390
( 429 )
2日目
292
( 321 )
2日目
364
( 400 )
2日目
312
( 343 )
2日目
566
( 623 )
2日目
381
( 419 )
在庫品1日目当日出荷可能
418
( 460 )
2日目
447
( 492 )
2日目
1,076
( 1,184 )
2日目
979
( 1,077 )
2日目
979
( 1,077 )
2日目
666
( 733 )
2日目
856
( 942 )
2日目
1,094
( 1,203 )
2日目

詳細情報

基本情報

最高級性能を有するPEEK材を使用したナベ小樹脂ねじです。
【特長】
・半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。
・エンプラの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学品は濃硫酸だけです。
・また、耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れ、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などで用いられています。
【用途】
・一般機械、OA機器分野、半導体分野、医療機器分野等、幅広い分野で使用します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

PEEK/(+)ナベ小ネジの外形図と寸法

PEEK/(+)ナベ小ネジの外形図
MM1.7M2M2.6M3M4M5M6M8
ピッチ/ Pitch0.350.40.450.50.70.811.25
D×H2.5×0.53.5×1.34.5×1.75.5×27×2.69×3.310.5×3.914×5.2
L4100100100100
5100100100100
6100100100100100
8100100100100100
10100100100100100100
12100100100100100100100
15100100100100100
16100100100100100
20100100100100100
25100100100100100
30100100100100
40100
5050

注意・禁止事項

  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは0.2mm以下です。
  • 成形時にネジのピッチズレが生じるため、同材質のナットと組み合わせてご使用ください。
  • ナットを使用しない場合は、めねじとの嵌合は20mm以下としてください。
  • 表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。推奨締付トルクは使用状態においての破断トルク値の50%です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により、変色することがあります。

開発秘話

 

製品を作る金型の温度が非常に高いため、金型のグリースが飛んでしまいすぐ動かなくなり連続して成形ができず、開発当初は苦労しましたが、金型の作り方を工夫して現在では連続して成形できるようになりました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
絶縁ネジとして
4
満足度:4.0
M3-50はなかなか無いので助かります。電気絶縁のためにPEEKネジを使っています。もう少し気持ち割安ですとうれしいです...もっと読む
0人が参考にしています。
絶縁性と耐熱性が必要時
5
満足度:5.0
一般的なエンプラより耐熱性が良いので、価格より安心を優先して使用しました。 特に問題なく機能しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコスト面について教えてください。
A
高性能樹脂となりますので、少々コスト高になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PEEK(ピーク) (+)ナベ小ネジ
PEEK(ピーク) マイクロ(+)ナベ小ネジ
ピーク 十字穴付(+)ナベ小ねじ
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/マイクロナベ小ネジ
PC(ポリカーボネート) (+)ナベ小ネジ
PEEK(ピーク) 六角穴付ボルト
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリューSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格31-150 -94 -136 -4 -52 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂ピーク樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PEEKPEEKPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PEEKPCPEEK
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべなべなべ標準なべ標準
取付穴形状なし十字穴十字穴なし十字穴なし
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト