17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャー

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
2.4
0.5
3
8
10
1個
3.4
0.8
4
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
138
( 152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PA6(ポリアミド6=6ナイロン)は結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・強靭な材料で摩擦係数が小さく、しかも耐摩耗性で、自己潤滑性に優れています。
・耐油性、耐薬品性もよいので機械材料に最適な材料でありますが、吸湿性が高いので設計上配慮しなければならないという問題点もあります。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PA(ポリアミド=ナイロン)/タッピングネジ用ワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/セットワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 黒色
PA(ポリアミド=ナイロン)/花びらワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 標準色
PA(ポリアミド=ナイロン)/セット山形ワッシャー
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格121-110 -110 -21292 -115
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目9日目在庫品1日目〜2日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類セットワッシャ平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング