17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 呼び

    ~mm
  • 適用する軸または穴d1(参考)(mm)

    ~mm
  • 軸/穴/溝 呼び径(参考)(mm)

    ~mm
  • D

    ~mm
  • C

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

POM(ポリアセタール)/C型止輪

通常単価(税別)
102152
税込単価
112167
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

バランスのとれた機械的性質を有し、優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦磨耗特性、耐薬品性を備えております...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

呼び

適用する軸または穴d1(参考)

(mm)

軸/穴/溝 呼び径(参考)

(mm)

D

C

RoHS?最小発注数量
3
3
3
7
2.6
10
1個
4
4
4
9
3.5
10
1個
5
5
5
11
4.3
10
1個
6
6
6
12
5.2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150
( 165 )
2日目
152
( 167 )
2日目
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
122
( 134 )
2日目

詳細情報

基本情報

バランスのとれた機械的性質を有し、優れた耐疲労性、耐クリープ性、摩擦磨耗特性、耐薬品性を備えております。連続使用温度95℃。燃焼性UL94 HB

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POM(ポリアセタール)/C型止輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
POM(ポリアセタール)/C型止輪
POM(ポリアセタール) C形止め輪
樹脂C型止め輪 POM
E型止め輪
小径C形止め輪(Cリング)(穴用)
Cリング (Bタイプ)
メーカー日本ケミカルスクリューSUNCOミスミSUNCO大陽ステンレススプリング大陽ステンレススプリング
通常価格102-204 -2013,884 -76 -241 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類スラスト方向取付(軸用)スラスト方向取付(軸用)外輪止めラジアル方向取付スラスト方向取付(穴用)ラジアル方向取付
形状軸用C形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪E形止め輪穴用C形止め輪軸用C形止め輪
材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールスチールSUS304-CSPSUS304-CSP
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
止め輪タイプ外輪止め内輪止め外輪止め外輪止め内輪止め外輪止め
よく一緒に購入される商品

止め輪・リングカテゴリの売れ筋ランキング