17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • B

    ~mm
  • H

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/六角ナット 標準色

通常単価(税別)
123340
税込単価
135374
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

強度、弾性率、耐油性や耐熱性に優れ、精密機械部品などに用いられています。連続使用温度105℃、燃焼性U...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

B

H

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
1.6
0.4
10
1個
2.6
5
2
0.45
10
1個
3
5.5
2.4
0.5
10
1個
4
7
3.2
0.7
10
1個
5
8
4
0.8
10
1個
6
10
5
1
10
1個
8
13
6.5
1.25
10
1個
10
17
8
1.5
10
1個
12
19
10
1.75
10
1個
16
24
18
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176
( 194 )
2日目
141
( 155 )
2日目
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
123
( 135 )
2日目
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
158
( 174 )
2日目
199
( 219 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
2日目

詳細情報

基本情報

強度、弾性率、耐油性や耐熱性に優れ、精密機械部品などに用いられています。連続使用温度105℃、燃焼性UL94HB

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/六角ナット 標準色のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置内部品の取付に
5
満足度:5.0
ある装置内に組み込む何点かある部品の一部品に使用しています。選定にあたり軽いことと、強度は装置内部に組み込む他の部品より...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/六角ナット 標準色
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/六角ナット 黒色
樹脂ねじ(RENY/六角ナット) SPA-N
六角ナット RENY(レニー)
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/六角ナット
PP(ポリプロピレン)/六角ナット
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー鍋屋バイテックSUNCO日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格123-132 -360 -452 -145 -150 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット
材質RENYRENYRENYRENYPEEKPP
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般標準一般一般
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング