17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ワッシャー 標準色

通常単価(税別)
33217特別価格
税込単価
36239特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

強度、弾性率、耐油性や耐熱性に優れ、精密機械部品などに用いられています。連続使用温度105℃、燃焼性U...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

ねじの呼び(M)

外径 D

(mm)

RoHS?最小発注数量
3.2
0.5
3
7
10
1個
4.3
0.8
4
9
10
1個
5.3
1
5
10
10
1個
6.4
1.6
6
12.5
10
1個
8.4
1.6
8
17
10
1個
10.5
2
10
21
10
1個
13
2.5
12
24
10
1個
17
3
16
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118
( 130 )
2日目
133
( 146 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
13896
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
33
( 36 )
在庫品1日目当日出荷可能
145
( 160 )
2日目
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
217
( 239 )
2日目

詳細情報

基本情報

強度、弾性率、耐油性や耐熱性に優れ、精密機械部品などに用いられています。連続使用温度105℃、燃焼性UL94HB

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ワッシャー 標準色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ワッシャー 標準色
RENY(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6)/ワッシャー 黒色
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 標準色
PC(ポリカーボネート)/ワッシャー 透明色
PA(ポリアミド=ナイロン)/セットワッシャー
PA(ポリアミド=ナイロン)/ワッシャー 黒色
メーカー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格33-70 -92 -115 -110 -110 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂RENY(ポリアミドMXD6)RENY(ポリアミドMXD6)ポリアミドPC(ポリカーボネート)ポリアミドポリアミド
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング