メカニカル部品技術窓口
様々な業界や用途で採用され、締結用規格商品として、世界的にも認められている最も標準的なブラインドリベッ...
詳細を確認様々な業界や用途で採用され、締結用規格商品として、世界的にも認められている最も標準的なブラインドリベットです。


| スリーブ 径 ϕW | 下穴寸法 | 寸法 コード | 推奨 締結板厚 G | 頭部径 ϕD | 頭部高さ H | ϕM | 強度 (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引張 | せん断 | |||||||
| 2.4 | 2.5 | 32 | 1.6~3.2 | 4.7 | 0.8 | 1.6 | 0.36 | 0.31 |
| 34 | 3.2~6.4 | |||||||
| 3.2 | 3.3~3.4 | 41 | 0.5~1.6 | 6.4 | 1.0 | 2.0 | 0.91 | 0.66 |
| 42 | 1.6~3.2 | |||||||
| 43 | 3.2~4.8 | |||||||
| 44 | 4.8~6.4 | |||||||
| 45 | 6.4~8.0 | |||||||
| 46 | 8.0~9.6 | |||||||
| 48 | 11.2~12.8 | |||||||
| 4.0 | 4.1~4.2 | 52 | 1.0~3.2 | 8.0 | 1.2 | 2.6 | 1.39 | 0.96 |
| 53 | 3.2~4.8 | |||||||
| 54 | 4.8~6.4 | |||||||
| 56 | 8.0~9.6 | |||||||
| 58 | 11.2~12.8 | |||||||
| 4.8 | 4.9~5.0 | 62 | 1.6~3.2 | 9.5 | 1.5 | 3.0 | 2.11 | 1.46 |
| 64 | 4.8~6.4 | |||||||
| 66 | 8.0~9.6 | |||||||
| 68 | 11.2~12.8 | |||||||
| 610 | 12.8~16.0 | |||||||
| 6.4 | 6.5~6.6 | 82 | 1.6~3.2 | 12.8 | 1.7 | 4.0 | 3.83 | 2.54 |
| 84 | 3.2~6.4 | |||||||
| 86 | 6.4~9.6 | |||||||
| 88 | 9.6~12.8 | |||||||
| 812 | 12.8~19.2 | |||||||

ブラインドリベットの構造
締結作業が簡単で、初心者の方でも軽量な専用ハンドツールを使用して、簡単・確実・スピーディーに作業を行うことが可能。母材片側からの締結が可能で、締結部裏側に治具が入りにくい製品や密封製品などにも適している。

1.ハンドツールにリベットをセットする

2.ワーク下穴にリベットを差し込む

3.ワークに密着させツールのトリガーを引く

4.締結完了
ご使用のブラインドリベットのサイズ、材質に合わせて、かしめ能力を満足するハンドツールをお選びください。ツールの選定を適切に行わないと、締結トラブルの原因となります。

1.ツールを傾けて締結を行う

2.ワーク面に対しリベットが傾いている

3.ワーク面から浮いている

4.ワーク同士が接していない
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SSD SSBS
4.6通常価格(税別):37円~

SUNCO
丸リベット
4.2通常価格(税別):56円~

SUNCO
薄平リベット
4.8通常価格(税別):53円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット AD ABS
4.3通常価格(税別):16円~

ポップリベット・ファスナー
POPシールドタイプリベット SSD SSH
4.3通常価格(税別):171円~

ニフコ
スクリベット
5通常価格(税別):55円~

ニフコ
プッシュリベット 黒
5通常価格(税別):52円~

ポップリベット・ファスナー
POPオープンタイプリベット SD BS
5通常価格(税別):206円~

ニフコ
プッシュプルリベット
0通常価格(税別):53円~