17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が230型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

新JIS両角キー【1~100個入り】

通常単価(税別)
9613,805特別価格
税込単価
10615,186特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

歯車やベルト車などの部品を、回転する軸などにはめ込み結合、一緒に回転させるために使用するマシンキー。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が230型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

新JIS 両角キーの商品概要

外形図

外形図

キーの
呼び
寸法
b×h
キーの寸法
bhcl
基準
寸法
許容差
(h9)
基準
寸法
許容差
2×220
-0.025
20
-0.025
h90.16

0.25
6~20
3×3336~36
4×440
-0.03
40
-0.03
8~45
5×5550.25

0.4
10~56
6×66614~70
(7×7)70
-0.036
70
-0.036
16~80
8×7870
-0.09
h1118~90
10×81080.4

0.6
22~110
12×8120
-0.043
828~140
14×914936~160
(15×10)151040~180
16×10161045~180
18×1118110
-0.11
50~200
20×12200
-0.052
120.6

0.8
56~220
22×14221463~250
(24×16)241670~280
25×14251470~280

型番リスト

表示件数

(mm)

全長

(mm)

高さ(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
10
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
15
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
20
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
25
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
30
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
45
3
箱・パック
10
1パック

100個入り

3
50
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
55
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
150
3
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
15
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
25
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
30
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
35
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
40
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
45
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
50
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
65
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
70
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
75
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
90
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
150
4
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
13
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
15
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
30
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
35
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
40
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
50
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
55
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
60
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
65
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
70
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
75
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
80
5
バラ1個から購入可
10
1パック

100個入り

5
90
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
100
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
150
5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
10
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
14
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
15
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
25
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
32
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
35
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
40
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
45
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
50
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
55
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
60
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
65
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
75
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
80
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
90
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
95
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
110
6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
291
( 320 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
在庫品1日目当日出荷可能
308
( 339 )
1日目
318
( 350 )
1日目
141
( 155 )
1日目
6,315
( 6,947 )
1日目
213
( 234 )
1日目
370
( 407 )
1日目
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
1日目
308
( 339 )
1日目
318
( 350 )
1日目
141
( 155 )
1日目
140
( 154 )
在庫品1日目当日出荷可能
169
( 186 )
1日目
356
( 392 )
1日目
213
( 234 )
1日目
253
( 278 )
1日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
1日目
434
( 477 )
1日目
693
( 762 )
1日目
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能
304
( 334 )
1日目
304
( 334 )
1日目
308
( 339 )
1日目
318
( 350 )
1日目
141
( 155 )
1日目
175
( 193 )
1日目
169
( 186 )
1日目
213
( 234 )
1日目
370
( 407 )
1日目
230
( 253 )
1日目
288
( 317 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
1日目
434
( 477 )
1日目
10,800
( 11,880 )
1日目
434
( 477 )
1日目
499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
1日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
318
( 350 )
1日目
135
( 149 )
1日目
182
( 200 )
1日目
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
117
( 129 )
1日目
128
( 141 )
1日目
213
( 234 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
1日目
411
( 452 )
1日目
331
( 364 )
1日目
440
( 484 )
1日目
372
( 409 )
1日目
391
( 430 )
1日目
429
( 472 )
1日目
502
( 552 )
1日目
502
( 552 )
1日目
627
( 690 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

歯車やベルト車などの部品を、回転する軸などにはめ込み結合、一緒に回転させるために使用するマシンキー。
【用途】
・モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止めに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

新JIS両角キーのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
機械部品
4
満足度:4.0
追加工して機械部品として使用。 比較的安価。納期も早くて助かります。
0人が参考にしています。
部品の廻り止めに使用
4
満足度:4.0
とにかく安い!早い!精度も充分なので当日出荷で依頼することが多い。
0人が参考にしています。
回り止めに使用
5
満足度:5.0
表面の研磨状態も良く精度にも問題無し。安価で入荷までも早く助かりました!
0人が参考にしています。
機械部品の修理で使いました
5
満足度:5.0
真空機械の部品の修理で、このマシンキー(HRK-7X7X25、HRK-7X7X30)を使用しました。以前は長いものをカッ...もっと読む
0人が参考にしています。
機械部品
4
満足度:4.0
精度、仕上面に問題なく安心して使用できました。 今後も活用したいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何がありますか?
A
S45C、SUS304、SUS316です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新JIS両角キー
新JIS平行キー
両角キー RKシリーズ
新JIS両丸キー
新JIS片丸キー
新JIS 頭付勾配キー 姫野製作所製
メーカー姫野精工所姫野精工所南海工業姫野精工所姫野精工所SUNCO
通常価格96-452 -226 -90 -80 -809
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
形状平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(ストレート)平行キー(両端丸形)平行キー(片端丸形)勾配キー
穴加工加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし加工なし
材質S45C----
表面処理なしなし-なしなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マシンキーカテゴリの売れ筋ランキング