17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が162型番あります。

S45C-Q(焼入れ) 平行ピン B種【1~10個入り】

通常単価(税別)
966,732
税込単価
1067,405
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】マイナス公差の焼入れ平行ピンです。【形状】ストレート/段付平行

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ただいま本製品において受注増に伴い品薄状態のため納期不安定な状況が続いております。
    代替品として下記製品をご検討いただけますと幸いです。
    平行ピン B種・h7 S45C-Q
詳細を確認
未確定:候補が162型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

S45C-Q(焼入れ) 平行ピン B種【1~100個入り】 外形図

規格表

呼び径
d
基準
寸法
B種 (h7)
d 許容差
c
(約)
硬度
HRC
33   0
  -0.010
  0.523~33
44   0
  -0.012
  0.63
55  0.8
66  1.2
88   0
  -0.015
  1.6
1010  2
1212   0
  -0.018
  2.5
1313  2.5
1616  3
2020   0
  -0.021
  3.5
2525  4

型番リスト

表示件数

呼び径

長さ

許容差

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
8
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
10
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
15
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
16
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
18
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
20
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
25
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
30
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
-
1個
3
35
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
40
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3
50
0/-0.010
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
8
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
10
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
12
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
15
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
16
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
18
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
20
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
25
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
35
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
40
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
45
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
50
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4
60
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
8
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
10
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
12
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
14
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
15
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
16
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
18
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
20
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
25
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
30
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
35
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
40
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
45
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
50
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
55
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5
60
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
8
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
10
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
12
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
14
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
15
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
16
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
18
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
20
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
25
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
30
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
35
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
40
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
45
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
50
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
55
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
60
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
65
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
70
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
80
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6
100
0/-0.012
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
1日目
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
1日目
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
1日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
1日目
264
( 290 )
1日目
265
( 292 )
1日目
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
1日目
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
269
( 296 )
1日目
269
( 296 )
1日目
277
( 305 )
1日目
256
( 282 )
1日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
1日目
258
( 284 )
1日目
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
在庫品1日目当日出荷可能
260
( 286 )
1日目
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
1日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
271
( 298 )
1日目
148
( 163 )
1日目
169
( 186 )
1日目
261
( 287 )
1日目
261
( 287 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
262
( 288 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
1日目
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
272
( 299 )
在庫品1日目当日出荷可能
275
( 303 )
1日目
96
( 106 )
1日目
280
( 308 )
1日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
189
( 208 )
1日目
229
( 252 )
1日目
375
( 413 )
1日目
290
( 319 )
1日目
220
( 242 )
1日目
628
( 691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】マイナス公差の焼入れ平行ピンです。【形状】ストレート/段付平行

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ただいま本製品において受注増に伴い品薄状態のため納期不安定な状況が続いております。
    代替品として下記製品をご検討いただけますと幸いです。
    平行ピン B種・h7 S45C-Q

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S45C-Q(焼入れ) 平行ピン B種のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
ワッシャーのセンター軸
5
満足度:5.0
とても丈夫で正確に仕上げられてあり、寸分のくりもなくフィットしました。コストパーフォーマンスもよく、とてもお勧め出来る商...もっと読む
1人が参考にしています。
シャフトとして
1
満足度:1.0
焼入れと書いてあったのですが HRC23~33との事でした。 残念ながら 硬度が足りませんでした。 ミスミのページにも ...もっと読む
1人が参考にしています。
冶具のブランクストッパー
4
満足度:4.0
コストパフォーマンスは申し分ありません。焼入れピンなので頑丈です。
1人が参考にしています。
位置決めピン
5
満足度:5.0
位置決めピンに良く使っています。品質など問題はありません。納期が早くて助かります
0人が参考にしています。
位置決め
4
満足度:4.0
種類が豊富にあって、短納期のものが多くてとても便利で助かります。また購入します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S45C-Q(焼入れ) 平行ピン B種
S45C-Q(焼入れ) 平行ピン A種
平行ピン B種・h7 S45C-Q
S45C-Q 平行ピン B種・硬質(h7)
平行ピン A種 m6 S45C-Q
S45C-Q テーパピン
メーカー姫野精工所姫野精工所大喜多大陽ステンレススプリング大喜多姫野精工所
通常価格96-50 -50 -20 -34 -88 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行ピン平行ピン平行ピン平行ピン平行ピンテーパーピン
ねじ/ねじ穴有無なしなしなしなしなしなし
末端形状両端テーパ/面取片側テーパ+球状両端テーパ/面取両端テーパ/面取片側テーパ+球状-
材質S45CS45CS45CS45C-QS45CS45C
軸径公差マイナス公差プラス公差マイナス公差マイナス公差プラス公差プラス公差
よく一緒に購入される商品

ノックピン・段付ピン・スプリングピンカテゴリの売れ筋ランキング