17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm

ダクトホース 悟空

通常単価(税別)
7,45030,904
税込単価
8,19533,994
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

「悟空」は強くてしなやか。【特長】・各サイズとも1本の長さは10mです・悟空は軽量でありながら、3層の...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクトホース 悟空 外形図

※φ50mmタイプは、鋼線のピッチが10mm幅になっています。
※各サイズとも1本の長さは10mです。

製品仕様

使用条件

最小曲半径R=1 /2Dia.
最大使用風速30m/s
瞬間使用温度-30℃~250℃
最大使用静圧正圧3,000Pa
負圧1,240Pa(φ50~φ150)
760Pa(~φ200)
250Pa(~φ500)

使用例

一般換気・ RA ・浴室換気等

型番リスト

表示件数

外径D

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
50
25
1個
75
37.5
1個
100
50
1個
125
62.5
1個
150
75
1個
175
87.5
1個
200
100
1個
225
112.5
1個
250
125
1個
275
137.5
1個
300
150
1個
325
162.5
1個
350
175
1個
400
200
1個
450
225
1個
500
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,450
( 8,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,450
( 8,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489
( 8,238 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,249
( 9,074 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,096
( 10,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,234
( 11,257 )
7日目
10,606
( 11,667 )
19日目
12,246
( 13,471 )
3日目
12,876
( 14,164 )
3日目
14,541
( 15,995 )
3日目
15,688
( 17,257 )
3日目
17,701
( 19,471 )
3日目
18,461
( 20,307 )
3日目
25,160
( 27,676 )
3日目
28,933
( 31,826 )
3日目
30,904
( 33,994 )
11日目

詳細情報

基本情報

「悟空」は強くてしなやか。
【特長】
・各サイズとも1本の長さは10mです
・悟空は軽量でありながら、3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線が、独自の加工技術によって整合されています
・現場の状況に合わせた自在な施工を可能とし、型くずれしにくい特徴をもっています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース 悟空のレビュー
4.5平均満足度:4.57件のレビュー
温風を送るダクト
4
満足度:4.0
アルミホイルの様なペラペラなものかと思っていましたが、思ったよりもしっかりとしていました。 長さも驚くほど伸びましたが、...もっと読む
5人が参考にしています。
NC・MC加工機オイルミスト吸引
5
満足度:5.0
加工機のオイルミストをミストコレクターに吸入するダクトとして使用しました。 従来使っていたアルミダクトはスパイラル状にな...もっと読む
2人が参考にしています。
ダクト工事
5
満足度:5.0
この価格!この使いやすさ!申し分ないです。日本に一流メーカー品ですと5倍の値段はします。
1人が参考にしています。
ユニットクーラーの排気ダクト
5
満足度:5.0
ワイヤー加工機ユニットクーラー排気に使用 300Φを購入しましたが、安いと思います。 長いのでだいぶ余りました。
0人が参考にしています。
集塵機のダクトホースとして使用した。
5
満足度:5.0
集塵機の追加局所排気用に購入した。とても軽く壁伝いに自由に配置できるので作業が楽でした。また継手との接続もアルミクロステ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース 悟空
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TAC伸縮ダクト
ダクトホース TACダクトアルミ
ダクトホース TACダクト糸入り
メーカーオリエント商事TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格7,450------
通常出荷日在庫品1日目〜8日目8日目〜8日目〜在庫品1日目〜8日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質アルミ樹脂樹脂樹脂アルミ樹脂
使用温度範囲(℃)-30::250-10::50-10::50-20::80-20::80-10::50
材質(詳細)鋼線入りアルミ-----
カットサービス対応なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング