17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 最大使用静圧(Pa)-正圧

    ~mm
  • 最大使用静圧(Pa)-負圧

    ~mm
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • タイプ

ダクトホース 風神

通常単価(税別)
7,76218,813
税込単価
8,53820,694
通常出荷日:4日目

安心の即応力、信頼のダクトです。【特長】・表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用して...

詳細を確認
  • 各サイズの長さは7.6mになります。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダクトホース 風神 外形図01

製品仕様※各サイズの長さは7.6mになります。

使用条件

最小曲半径R=1/2Dia
最大使用静圧正圧1500Pa(φ100~φ300)
1000Pa(φ325~φ500)
負圧250Pa(φ100~φ275)
125Pa(φ300~φ500)
瞬間使用温度-17℃~93℃
最大通過風速20m/sec.

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

外径D

(φ)

最大使用静圧(Pa)-正圧

最大使用静圧(Pa)-負圧

最小曲げ半径

(mm)

最小発注数量
125
1500
250
62.5
1個
150
1500
250
75
1個
175
1500
250
87.5
1個
225
1500
250
112.5
1個
250
1500
250
125
1個
275
1500
250
137.5
1個
300
1500
125
150
1個
325
1000
125
162.5
1個
350
1000
125
175
1個
375
1000
125
187.5
1個
400
1000
125
200
1個
450
1000
125
225
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,254
( 9,079 )
4日目
8,876
( 9,764 )
4日目
9,171
( 10,088 )
4日目
7,762
( 8,538 )
4日目
9,365
( 10,302 )
4日目
10,785
( 11,864 )
4日目
10,973
( 12,070 )
4日目
12,574
( 13,831 )
4日目
13,461
( 14,807 )
4日目
15,558
( 17,114 )
4日目
15,563
( 17,119 )
4日目
18,813
( 20,694 )
4日目

詳細情報

基本情報

安心の即応力、信頼のダクトです。
【特長】
・表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用している為、一般的な樹脂ジャケットと比べ耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい
・内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用している為、内側からの空気漏れが無く、表面材が破損しても空気漏れは防げる
・水分を通さない為、加湿空気の送風にも対応できる
・らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます
・必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能
・施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能

ご注意

  • 各サイズの長さは7.6mになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクトホース 風神のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダクトホース 風神
ダクトホース 悟空
ダクトホース TAC耐油ダクト
ダクトホース TACダクトEE
ダクトホース TAC伸縮ダクト
ダクトホース TACダクトアルミ
メーカーオリエント商事オリエント商事TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
通常価格7,762-6,929 -----
通常出荷日4日目在庫品1日目〜6日目6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
種類ホースホースホースホースホースホース
材質アルミアルミ樹脂樹脂樹脂アルミ
使用温度範囲(℃)-17::93-30::250-10::50-10::50-20::80-20::80
材質(詳細)鋼線入りPET+グラスウール+ガラス繊維入りアルミ蒸着鋼線入りアルミ----
カットサービス対応なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング