メカニカル部品技術窓口
銅管直管のピンホールや、腐食漏れの箇所を修理することができます。

耐圧力:1MPa(10kgf/cm2)
耐熱温度:-30℃~+80℃
| 型番 | D1 | D2 | W | L | 使用六角レンチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPL15A | 16 | 35 | 68 | 50 | 6 |
| CPL20A | 22 | 42 | 75 | 50 | 6 |
| CPL25A | 29 | 51 | 84 | 50 | 6 |
| CPL32A | 35 | 57 | 99 | 55 | 8 |
| CPL40A | 41 | 66 | 112 | 65 | 8 |
| CPL50A | 54 | 80 | 126 | 70 | 10 |
| CPL65A | 67 | 95 | 146 | 70 | 10 |
| CPL80A | 79 | 109 | 164 | 70 | 10 |
(注)パイプの突き合わせ接続はできませんのでご注意ください。
直管本体にはピンホールだけではなく、長く連続して漏れが生じ、1つの圧着ソケットだけでは対応できない箇所が多くあります。
そのような場合は、補助ゴムを使用して圧着ソケットをいくつか横に並べて対応してください。
どのような長い漏れ箇所でも補修することが可能です。
【補助ゴムを使用して、圧着ソケットを2つ並べた補修例】

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
銅管
4
ミスミ
なまし銅管
4.3
エスコ
なまし銅管 全長20m
0通常価格(税別):13,620円~

UACJ
軟質銅管
4.5通常価格(税別):14,005円~

児玉工業
コダマ 圧着ソケット鋼管直管専用型ハーフサイズ50A 1/2
0通常価格(税別):7,986円

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
塩ビ管
4.9