メカニカル部品技術窓口
【特長】・鋼管(ステンレス管を含む)と、様々なネジ込み継手との接続箇所からの漏れを修理することができま...
詳細を確認
| 型番 | D1 | D2 | W1 | W2 | L1 | L2 | 使用六角レンチ(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M15A | 42 | 22 | 81 | 81 | 24 | 27 | 8 | 8 |
| M20A | 47 | 28 | 88 | 88 | 24 | 27 | 8 | 8 |
| M25A | 54 | 35 | 94 | 94 | 24 | 27 | 8 | 8 |
| M32A | 66 | 43 | 114 | 108 | 28 | 29 | 8 | 10 |
| M40A | 72 | 49 | 119 | 115 | 28 | 29 | 8 | 10 |
| M50A | 87 | 61 | 142 | 138 | 30 | 27 | 10 | 12 |
| M65A | 102 | 77 | 160 | 156 | 30 | 27 | 10 | 12 |
| M80A | 119 | 90 | 184 | 176 | 32 | 27 | 10 | 14 |
| M100A | 144 | 115 | 210 | 202 | 32 | 27 | 10 | 14 |
(注1)50A以上のものには六角レンチとパイプハンドルが付属しています。

適用の範囲の一例

【特長】
・鋼管(ステンレス管を含む)と、様々なネジ込み継手との接続箇所からの漏れを修理することができます。
・継手の端面(ふち)のみを押さえる為、継手の寸法や形状に関係なくご使用できます。
・水・湯・オイル・蒸気の各流体の漏れ止めに最適です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
ミスミ
【クリーン洗浄品】鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
0
児玉工業
鋼管兼用型(継手部・直管部)
0通常価格(税別):7,500円~

ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
なまし銅管
4.3