ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

Uボルトセット(ステンレス) BK

Uボルトセット(ステンレス) BK BK-579
通常単価(税別)
2,736
税込単価
3,010
通常出荷日:3日目

パイプ・角材の固定・壁面・床面・地面への固定金具に。使用荷重は取付下地の強度により変化します。極端な衝...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

BK-579
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BK-579の仕様・寸法情報

種類
U字金具 プレート付
適用管外径(範囲)(mm)
-
ねじ 種類
M(メートルねじ並目)
ねじの呼び
M10
U字金具 材質
[ステンレス] SUS304
適用管 種類
指定無し
サイズ a×b(mm)
73×150
サイズ cφ×d(mm)
12×62
表面処理
なし
-
-

商品情報

外形図

Uボルトセット(ステンレス) BK 外形図

規格表

Uボルトセット(ステンレス) BK 規格表

材質:SUS430

型番リスト

表示件数
型番
BK-579

適用管外径(範囲)

(mm)

ねじ 種類

ねじの呼び

U字金具 材質

サイズ a×b

(mm)

サイズ cφ×d

(mm)

最小発注数量
-
M(メートルねじ並目)
M10
[ステンレス] SUS304
73×150
12×62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736
( 3,010 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプ・角材の固定・壁面・床面・地面への固定金具に。
使用荷重は取付下地の強度により変化します。
極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Uボルトセット(ステンレス) BKの型番BK-579のページです。 型番BK-579に関する仕様情報を記載しております。
Uボルトセット(ステンレス) BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uボルトセット(ステンレス) BK
ステンレス Uボルト
ステンレス ロングUボルト
ステンレス(SUS304) Uボルト
ステンレス Uボルト(レギュラータイプ)
デップSU Uボルト(ステンレス管用)
メーカー和気産業ハイロジックハイロジック水本機械製作所水本機械製作所日栄インテック
通常価格2,736570930 -1,366 -980 -440 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目〜1日目〜5日目
種類U字金具 プレート付U字金具 プレート付U字金具 プレート付U字金具 プレート付-U字金具 プレート付
適用管 種類指定無し指定無し指定無し指定無し-ステンレス鋼管
表面処理なし-----

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング