17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

トグラー WF【4個入り】

通常単価(税別)
548578
税込単価
603636
通常出荷日:2日目

万能タイプの中空壁・真壁用アンカー。【特長】・汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
洋灯白 4本付
1パック

4個入り

洋折白 4本付
1パック

4個入り

ヒートン 4本付
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
548
( 603 )
2日目
548
( 603 )
2日目
578
( 636 )
2日目

詳細情報

基本情報

万能タイプの中空壁・真壁用アンカー。
【特長】
・汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用可能。
・材質、厚みによって3変化する。
・事前に壁面素材がわからなくても対応可。ただし、天井、土壁には使用不可。
・材質:樹脂。
【用途】
・石膏ボードやコンクリートなど様々な材質の壁面への器材の取付けに最適。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

軽量・コンパクト・低価格で多用途の卓上シーラー

トグラー WF

トグラー WF

商品情報

型番ねじ径(mm)適応壁厚(mm)備考欄
WF-2303.5~6.09~11 
WF-2313.5~6.09~11洋灯白 4本付
WF-2333.5~6.09~11洋折白 4本付
WF-2353.5~6.09~11ヒートン 4本付
WF-2373.5~6.09~11サラビス4×25 4本付
WF-2383.5~6.09~11ナベビス4×25 4本付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグラー WFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグラー WF
トグラーTB WF
トグラーTA WF
アリゲーター WF
コンクリートピン WF
偏芯プラグ ステンレス WF
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格548-528 -538 -388144267
通常出荷日2日目2日目2日目2日目3日目2日目
種類その他石膏ボード用ねじその他石膏ボード用ねじその他石膏ボード用ねじプラグその他コンクリート用ねじプラグ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ナイロン
ネジ径(mm)3.5~63.5~64~5---
適応板厚(mm)9~1111~133~6---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング