17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付木ねじ径(mm)

  • 取付ボルト径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

ターボ WF【2個入り】

通常単価(税別)
317326
税込単価
349359
通常出荷日:2日目~3日目

ALC専用めねじアンカー。【特長】・衝撃や振動などに強く、威力を持続。・ALCの内部を破壊することなく...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付木ねじ径

(mm)

取付ボルト径

(mm)

最小発注数量
4~4.5
4
1パック

2個入り

5~6
5~6
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317
( 349 )
2日目
326
( 359 )
3日目

詳細情報

基本情報

ALC専用めねじアンカー。
【特長】
・衝撃や振動などに強く、威力を持続。
・ALCの内部を破壊することなく保持。
・木ネジとボルトのいずれにも使用可能。
【用途】
・ALCへの器材の取付けに最適。

商品情報

樹脂で出来たアンカー

ターボ WF

ターボ WF

  • 衝撃や振動などに強く、威力を持続可能。
  • 木ネジとボルトのいずれにも使用可能。
  • ALCの内部を破壊することなく保持できる。
  • 種類:プラグ。
  • 材質は樹脂。
  • ALC板の器材の取付に。

この商品の基本情報

  • 材質:樹脂
  • ALC用
型番サイズ(mm)下穴深さ(mm)取付木ねじ径(mm)取付ボルト径(mm)
WF-07550604~4.54
WF-07650605~65~6

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターボ WFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターボ WF
トグラー WF
アリゲーター WF
コンクリートピン WF
トグラーTB WF
トグラーTA WF
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格317-548 -388144528 -538 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目3日目2日目2日目
種類プラグその他石膏ボード用ねじプラグその他コンクリート用ねじその他石膏ボード用ねじその他石膏ボード用ねじ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
サイズ50-----
下穴深さ(mm)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング