17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カールプラグ WF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カールプラグ WF

販売終了

型番

WF-038

2019年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンクリート用軽量物取付用アンカー。
【特長】
・良質の鉛を使用した特殊合金でできているので、耐酸性に富み、腐食しない。
・柔軟性と強靭性を持たせたネバリのある特殊合金なので、強力で安全に取付可能。
・材質:鉛 コンクリート用 ビス・プラグ系。
【用途】
・コンクリートへの軽量物の器材の取付けに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
プラグ
材質
販売単位
箱・パック
適合ドリル径(mm)
4.4
サイズ(#×mm)
6×20
適合ねじ径(mm)
3.1

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト