メカニカル部品技術窓口

確定しました

偏芯プラグ ステンレス WF【4個入り】

通常単価(税別)
267
税込単価
294
通常出荷日:2日目

中空押し出しセメント板や窯業系サイディングなどの施工に適したファスナー。【特長】・プラグとネジのW効果...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番:

WF-177
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

WF-177の仕様・寸法情報

種類
プラグ
ねじの呼び(M)
6
長さ
45
材質
[ナイロン] ナイロン
表面処理
なし
表面処理(詳細)
なし
販売単位
箱・パック
付属品
十字穴トラスビス6x45(SUS410)

型番リスト

表示件数
型番
WF-177

ねじの呼び(M)

長さ

付属品

最小発注数量
6
45
十字穴トラスビス6x45(SUS410)
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
267
( 294 )
2日目

詳細情報

基本情報

中空押し出しセメント板や窯業系サイディングなどの施工に適したファスナー。
【特長】
・プラグとネジのW効果で、強力な締結感が得られる。
・中空部、非中空部どちらの使用にも効果を発揮。
・モルタル、ブロック、コンクリートでも使用可能。
・石膏ボード、ALCには使用不可。
【用途】
・中空押し出しセメント板や窯業系サイディングへの器材の取付けに最適。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

様々な物に対応しプラグとネジで強固な偏芯プラグ

ビス/材質:SUS410、プラグ/材質:ナイロン、コンクリート用 ビス・プラグ系

偏芯プラグ ステンレス WF

偏芯プラグ ステンレス WF

寸法図

寸法図

型番サイズa×b(mm)下穴径(mm)
WF-173トラス6×306
WF-177トラス6×456
WF-178トラス4×284

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

偏芯プラグ ステンレス WFの型番WF-177のページです。 型番WF-177に関する仕様情報を記載しております。
偏芯プラグ ステンレス WFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏芯プラグ ステンレス WF
偏芯プラグ 鉄 WF
アリゲーター WF
HITプラグ
NKプラグ (オールプラグ PBタイプ 代替品)
皿木ねじ(ステンレス)
メーカー和気産業和気産業和気産業日本パワーファスニングサンライズサンギョウトラスコ中山
通常価格267178 -3887,2102,169 -1,168
通常出荷日2日目2日目2日目1日目1日目1日目
種類プラグプラグプラグプラグプラグ木ねじ
材質ナイロンナイロン樹脂スチールステンレス(SUSXM-7)
表面処理なしなしなしなし生地生地
表面処理(詳細)なしなしなしなし生地-
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング