メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適合ドリル径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

アリゲーター WF【3個入り】

通常単価(税別)
388
税込単価
427
通常出荷日:2日目

コンクリートブロック等の中空壁・真壁用アンカー。【特長】・コンクリートや石材、ブロックにしっかり締結・...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

型番:

WF-225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

WF-225の仕様・寸法情報

種類
プラグ
材質
樹脂
表面処理
なし
表面処理(詳細)
なし
販売単位
箱・パック
適合ドリル径(mm)
8

型番リスト

表示件数
型番
WF-225

適合ドリル径

(mm)

最小発注数量
8
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
2日目

詳細情報

基本情報

コンクリートブロック等の中空壁・真壁用アンカー。
【特長】
・コンクリートや石材、ブロックにしっかり締結
・ネジを締めることでアンカーと壁が一体化し、下穴を塞ぐことで保持力が向上
・中空壁にも対応した建材用スクリュー
【用途】
・コンクリート、ブロックへの器材の取付けに最適

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。

商品情報

コンクリートブロック等の中空壁・真壁用アンカー

商品画像

商品画像

  • コンクリートや石材、ブロックにしっかり締結。
  • ネジを締めることでアンカーと壁が一体化し、下穴を塞ぐことで保持力が向上。
  • 中空壁にも対応。
  • コンクリート、ブロックへの器材の取付けに。

製品仕様

  • 商品種類:プラグ
  • 表面処理:なし
  • 材質:樹脂
型番ドリル径
(mm)
使用ビス径
(mm)
使用ビス長さ
(mm)
付属ビス
WF-2215なべ3.0~5.0 25~50ナベビス4×25
WF-2236 なべ3.5~6.032~55ナベビス5×35
WF-2258 なべ4.0~8.040~65ナベビス6×40

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アリゲーター WFの型番WF-225のページです。 型番WF-225に関する仕様情報を記載しております。
アリゲーター WFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アリゲーター WF
偏芯プラグ ステンレス WF
偏芯プラグ 鉄 WF
ステンレスSUS410 板金ビス
ノンヘッドコーススレッド
石こうボードビス 木下地用 赤箱
メーカー和気産業和気産業和気産業若井産業ヤマヒロ若井産業
通常価格388267178 -3,988 -4,413 -4,860 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目1日目
種類プラグプラグプラグ関連部品コーススレッド関連部品
材質樹脂ナイロンナイロンSUS410スチールスチール
表面処理なしなしなしなし三価クロメート塗装・コーティング
表面処理(詳細)なしなしなしなし三価ホワイトRシルバー(ラスパートシルバー)
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング