ファクトリーサプライ用品技術窓口
耐摩耗性と弾性に富んだ棚関連部品のアオリ止めゴム。【特長】・耐摩耗性と弾性に富み、機械的性質に優れる。...
詳細を確認
トラックの荷台扉のアオリ止めなどで使用される当たりゴム。
耐摩耗性と弾力に富み、機械的性質の良い天然ゴムを使用。
衝撃吸収、防振用に。
寸法に±3%以内の誤差が生じる場合があります。
ネジ止めされる場合は、確実に取付け面にお取り付けください。
接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
商品により多少白っぽくなるものもございますが、商品に影響はありません。
石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。

外形図
| 型番 | サイズ(縦X横X高さmm) | 穴径(mm) | 穴ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|
| No.4 | 40X80X30 | 6 | 40 |
| No.5 | 31X71X23 | 4 | 48 |
| No.6 | 23X82X20 | 5 | 48 |
| No.7 | 20X30X20 | 4 | 17 |
| No.8 | 30X50X10 | 5 | 31 |


八幡ねじ
ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

NOK
防振ゴム(グロメット)
4.1通常価格(税別):378円~