17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラジアル床付戸当 VA VA-267

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラジアル床付戸当 VA

販売終了

型番

VA-267

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

床付け用の戸当たり。
【特長】
・床に取付け、壁や扉、錠のキズや破損を防止。
・本体材質:亜鉛ダイカスト製、クロームメッキ仕上げ。
【用途】
・床付け用の戸当りに最適。
・壁や扉のキズ防止に便利。

指定中の仕様・寸法情報

材質
亜鉛ダイカスト
仕上げ
クロームメッキ
使用木ねじ(mm)
3.1×20
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト