17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストレッチコード GB

通常単価(税別)
332
税込単価
365
通常出荷日:3日目

【特長】・フックが大きく、対象物に引っ掛け易い【用途】・荷物の固定に

  • 材質
    合成ゴム(EPDM)
  • フック材質
    鉄線ユニクロメッキ
  • サイズb (mm)
    17

型番:

GB-905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ストレッチコード GB外形図と寸法

ストレッチコード GB寸法図

ストレッチコード GB寸法図

寸法

本体材質:合成ゴム(EPDM)、フック材質:鉄線ユニクロメッキ

型番サイズaサイズb伸びる目安
GB-905254mm17mm380mm
GB-906381mm17mm570mm
GB-907533mm17mm800mm
GB-908787mm17mm1180mm

GB-905の仕様・寸法情報

材質
合成ゴム(EPDM)
フック材質
鉄線ユニクロメッキ
サイズa(mm)
254
サイズb(mm)
17

絞り込み条件

  • サイズa(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GB-905

サイズa

(mm)

最小発注数量
254
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックが大きく、対象物に引っ掛け易い
【用途】
・荷物の固定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレッチコード GBの型番GB-905のページです。 型番GB-905に関する仕様情報を記載しております。
ストレッチコード GBのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムはどのくらいまで延ばして使用できますか?
A
ゴムの長さの1.5倍以上伸ばすと危険ですので、注意が必要です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレッチコード GB
棚柱用エンドキャップ SP-18E型
ワンタッチ窓 基本形 オール耐蝕(R)シリーズ
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無
LAMP パネル吊金具 AUH型
引出しトレー KS-01
メーカー和気産業スガツネ工業椿本バルクシステムスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3325934,822 -7,000 -1,200 -10,625
通常出荷日3日目4日目5日目〜1日目2日目〜在庫品1日目
材質合成ゴム(EPDM)-----
フック材質鉄線ユニクロメッキ-----
サイズb(mm)17-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト